StarTech.com

2U 19" horizontaal kabelmanagement paneel

Organiseer horizontale en verticale kabels in uw serverrack, met een uitgebreid, gecombineerd paneel met vingergoten en D-ringhaken

Productcode: CMPNL2UCD

  • Een effectieve kabelbeheeroplossing die 2U rack ruimte in beslag neemt
  • Combinatie van horizontale vingergoten en verticale of horizontale grote D-ringhaken
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Wordt gemonteerd in een standaard 19" server rack met 2 of 4 stijlen
  • Uit één stuk bestaande kabelmanager voor kabelbeheer aan de voor- en achterkant
  • Organiseert en geleidt kabels naar 24 afsluitbare clips aan de achterkant
  • Hoogwaardige staalconstructie
121,99 € EUR exc BTW
147,61 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Montage-opties Front and Rear Mount
Stand Horizontaal
U-hoogte 2U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15.2 cm [6 in]
Gewicht product 1.6 kg [3.5 lb]
Hoogte product 8.8 cm [3.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 51.6 cm [20.3 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 56 cm [22 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.1 kg [4.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2U gecombineerde kabelmanager
24 - Kabelklemmen
4 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
4 - #10-32 UNF plaatmoeren
4 - 5/8 inch nr. 12-24 UNF-schroeven
4 - # 12-24 UNC-kooimoeren

Certificaties