StarTech.com

2U tweezijdig horizontaal / verticaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken

Organiseer horizontale en verticale bekabeling in uw server rack, met een paneel uitgerust met combinatie van vingergoten en D-ringhaken

Productcode: CMPNL2UC

  • D-ringhaken aan de voorkant (4x) en achterkant (2x) van het paneel
  • Vingergoot aan de achterkant voor het aanleggen van kabels
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • 2U rack design
  • Robuust uitgevoerd in staal
  • Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch server racks met 2 of 4 pennen
  • Inclusief rack schroeven
75,99 € EUR exc BTW
91,95 € EUR inc BTW

Overzicht

Het CMPNL2UC 2U kabelpaneel wordt bevestigd op een standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen voor het organiseren van zowel horizontale als verticale kabels, waarbij een combinatie van vingergoot en D-ringhaken wordt gebruikt. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De kabelmanager is gemaakt van hoogwaardig staal en ontworpen als een tweezijdige oplossing voor kabelbeheer aan zowel de voor- als achterkant van het paneel. De voorkant is voorzien van 4 verticale en 4 horizontale D-ringhaken, terwijl de achterkant 2 extra haken heeft en een kabelgoot met een reeks haken zodat u uw kabels kunt aanleggen waar u die nodig hebt, terwijl u tegelijkertijd de kabelbelasting vermindert.

Als extra voordeel bevordert het paneel ook de juiste luchtstroom door het rack door de open ruimtes tussen de apparatuur af te sluiten. Deze horizontale kabelmanager kan gemakkelijk worden geïnstalleerd dankzij de meegeleverde 2 rackschroevensets (10/32 en 12/24).

NB: De haken van dit kabelbeheersysteem steken meer dan 19 inch uit. Daarom kunnen bepaalde racks met dicht bij elkaar liggende of voorgeboorde rack-montagegaten niet compatibel zijn met dit product.

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Flexibel kabelbeheer dankzij de tweezijdige combinatie van D-ringen & vingergoot
  • Zorg voor een efficiëntere koeling door niet-gebruikte rack ruimtes af te sluiten
  • Vergroot de levensduur van uw server en netwerkapparatuur interfaces dankzij de kabeltrekontlasting

Toepassingen

Geschikt voor serverracks en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en netwerkdistributiekabels voor een overzichtelijke organisatie van kabels

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
Stand Horizontaal
U-hoogte 2U
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 1.5 kg [3.3 lb]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.9 kg [4.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2U combinatie kabelpaneel
24 - Kabelklemmen
4 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
4 - #10-32 UNF plaatmoeren
4 - 5/8 inch nr. 12-24 UNF-schroeven
4 - # 12-24 UNC-kooimoeren

Certificaties

Verwante producten

2U tweezijdig horizontaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken
CMPNL2U
2U tweezijdig horizontaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken

Organiseer horizontale kabels in uw serverrack, met een gecombineerd paneel met vingergoot / D-ringhaak

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW
1U borstelstrip-kabelpaneel voor horizontale serverracks
CMBRUSH1U
1U borstelstrip-kabelpaneel voor horizontale serverracks

Organiseer kabels zonder dat stof in het rack komt met een kabeldoorvoer borstelpaneel

64,99 € exc BTW
78,64 € inc BTW
1U kabelpaneel met klittenbanden voor horizontale servers - kabelorganisator met 4 klittenbanden
CMVELC1U
1U kabelpaneel met klittenbanden voor horizontale servers - kabelorganisator met 4 klittenbanden

Verminder kabelwarboel, door de kabels in uw server rack of -kast netjes op te bergen met deze kabelmanager met 4 lussen

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 15 cm
CMHOOK1UL
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 15 cm

Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
1U verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 4,5 x 10 cm
CMHOOK1UN
1U verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 4,5 x 10 cm

Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 10 cm
CMHOOK1U
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 10 cm

Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
Multidirectionele verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 6 x 10 cm
CMHOOKMW
Multidirectionele verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 6 x 10 cm

Voeg een naar binnen of buiten wijzende kabelhaak toe als trekontlasting of om het rack of de kast netjes te houden

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW