StarTech.com

1U server rack kabelmanagement paneel

Gebruik dit 1U server rack kabelmanagementpaneel met doorvoergaten om netwerkservers en KVM-kabels netjes in uw rack te organiseren

Productcode: CABLMANAGERH

  • Krijg probleemloos kabelmanagement met doorvoergaten waarmee u kabels door het paneel en in de D-ringhaken kunt geleiden
  • Bespaar rack ruimte met een 1U kabelmanager.
  • Versterk de passieve koeling in uw rack door kabels te organiseren en zo de luchtstroom te verbeteren
61,99 € EUR exc BTW
75,01 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Montage-opties Front and Rear Mount
Stand Horizontaal
U-hoogte 1U
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De haken van dit kabelmanagementsysteem steken verder dan 48,2 cm uit. Daarom kunnen bepaalde racks met dicht bij elkaar liggende of voorgeboorde rack-montagegaten niet compatibel zijn met dit product.
Voedingskabels passen mogelijk niet door de gaten van dit paneel.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 44 mm [1.7 in]
Gewicht product 424 g [15 oz]
Hoogte product 10.2 cm [4 in]
Lengte product 48.3 cm [19 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 53.5 cm [21.1 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 702 g [24.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Kabelmanagement slang
4 - M5 kooimoeren
4 - M5 schroeven

Certificaties