StarTech.com

Verticale kabelmanager met kabelgeleiders - 0U - 91cm

Organiseer uw kabels in bijna elk rack of serverkast van 20U of groter, met gebruik van dit verticale kabelmanagement paneel

Productcode: CMVER20UF

  • Verbeter het uiterlijk van uw rack m.b.v. een verticale kabelmanager met vingergoten
  • Versterk de passieve koeling in uw rack door kabels te organiseren en zo de luchtstroom te verbeteren
  • Maak uw rack toegankelijker door uw kabels te organiseren voor probleemloos onderhoud
Bekijk meer
  • 91 cm hoog, maar neemt geen montageruimte van het rack in beslag
  • De kabelmanager loopt verticaal langs de zijkant van uw rack, zodat de kabels netjes tussen de apparatuur worden geleid.
  • Bescherm uw apparatuur tegen schade veroorzaakt door plotselinge kabelspanning
82,99 € EUR exc BTW
100,42 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Montage-opties Front and Rear Mount
Stand Verticaal
Type frame Staal en kunststof
U-hoogte 20U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 85.2 cm [33.6 in]
Gewicht product 2.3 kg [5 lb]
Hoogte product 7.3 cm [2.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.8 cm [5 in]
Package Length 94.5 cm [37.2 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.8 kg [6.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - verticale kabelmanager
4 - M5 moeren
4 - M5 kooischroeven
2 - M4 moeren
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Verticale kabelmanager met D-ring haken - 0U - 91 cm
CMVER20UD
Verticale kabelmanager met D-ring haken - 0U - 91 cm

Organiseer uw kabels in elk rack of elke kast van 20U of groter, met dit verticale kabelpaneel

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
Verticale kabelmanager met kabelgeleiders - 0U - 1,8 m
CMVER40UF
Verticale kabelmanager met kabelgeleiders - 0U - 1,8 m

Organiseer uw kabels in bijna elk rack of serverkast van 40U of groter, met gebruik van dit verticale kabelmanagement paneel

144,99 € exc BTW
175,44 € inc BTW
Verticale kabelmanager met D-ring haken - 0U - 1,8 m
CMVER40UD
Verticale kabelmanager met D-ring haken - 0U - 1,8 m

Organiseer uw kabels in elk rack of elke kast van 40U of groter, met dit verticale kabelpaneel

106,99 € exc BTW
129,46 € inc BTW