StarTech.com

100 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

Productcode: CABSCREWM52

  • Pakje bevat 100x M5 schroeven en 100x M5 moeren
  • Vernikkelde afwerking ter bescherming tegen roest
  • Vierkante plaatmoeren voor racks en kasten met vierkante gaten
  • Probleemloze installatie dankzij meegeleverd gereedschap specifiek voor kooimoer installatie
96,99 € EUR exc BTW
117,36 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal per verpakking 100
Inclusief Montageschroeven en kooimoeren
Type schroefdraad M5
Fysieke eigenschappen
Breedte product 5 mm [0.2 in]
Gewicht product 891.8 g [31.5 oz]
Kleur Zilver
Lengte product 12 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 28.5 cm [11.2 in]
Package Width 13.7 cm [5.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 898.3 g [31.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 100 - M5 schroeven
100 - M5 moeren
1 - gereedschap voor kooimoer installatie

Certificaties

Verwante producten

50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks
CABCAGENUTS
50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige moeren

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack
CABCAGENUTS6
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige plaatmoeren

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
CABSCREWM5
50 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks
CABSCREWM6
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
100 Stuks M6 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWS
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWSM6
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

Accessoires