StarTech.com

50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige plaatmoeren

Productcode: CABCAGENUTS6

  • Verpakking met 50 stuks M6 plaatmoeren
  • Vernikkelde afwerking ter bescherming tegen roest
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Vierkante plaatmoeren voor racks en kasten met vierkante gaten
  • Probleemloze installatie dankzij meegeleverd gereedschap specifiek voor kooimoer installatie
25,99 € EUR exc BTW
31,45 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal per verpakking 50
Inclusief Moeren
Type schroefdraad M6
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 215.5 g [7.6 oz]
Kleur Zilver
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.6 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 219.5 g [7.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - 50 st M6 kooimoeren voor rack
1 - cage nut installation tool

Certificaties

Verwante producten

50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks
CABCAGENUTS
50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige moeren

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWSM6
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
CABSCREWM5
50 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
100 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
CABSCREWM52
100 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

96,99 € exc BTW
117,36 € inc BTW
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks
CABSCREWM6
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
100 Stuks M6 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWS
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

Accessoires