Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comM5 x 12mm schroeven voor server rack en kast - 50 stuks pak - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven
Productcode: CABSCREWSB
- Volledig zwarte stalen constructie
- Inclusief vijftig M5 schroeven
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Deze set van 50 M5 montageschroeven is goed om bij de hand te hebben voor het installeren van apparatuur in racks zoals uw server, netwerk- of audio/videoapparatuur. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.
Ze zijn ook geschikt voor nieuwe server racks en -kasten - perfect voor wanneer u eens een of twee schroeven laat vallen of kwijtraakt. Het bulkpakket zorgt ervoor dat u voldoende schroeven bij de hand hebt voor al uw installatiewerk.
De server rack schroeven zijn helemaal zwart, voor een mooi aanblik.
De CABSCREWSB wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.
Toepassingen
Monteer uw standaard rack mountable apparatuur in een serverkast of rack
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 3101142 | |
UPC Code | 065030862226 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal per verpakking | 50 | |
Inclusief | Bevestigingsschroeven | |
Type schroefdraad | M5 | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 13 mm [0.5 in] | |
Gewicht product | 220 g [7.8 oz] | |
Hoogte product | 13 mm [0.5 in] | |
Lengte product | 12 mm [0.5 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 50 - M5 schroeven |
Verwante producten
M5 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven
M5 x 12mm - schroeven en kooimoeren voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige schroeven en moeren
Accessoires
42U Open Server Rack Frame met zwenkwielen - Serverkast met 2 stijlen
Bewaar uw apparatuur in dit stevige stalen rack met zwenkwielen voor mobiliteit
12U open-frame serverrack met 4 stijlen met verstelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken
Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit instelbare 12U open-framerack
25U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken
Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit instelbare 25U open-framerack
42U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte - plat verpakt met zwenkwielen, waterpas gesteld en kabelhaken
Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit aanpasbare 42U open-framerek
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- CABSCREWSB_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Installatie
When you install your rack equipment, it’s important to put the heaviest equipment on the bottom of the rack, first. This provides a strong base and is especially important if you are installing a lot of equipment on a tall rack. This also prevents the server rack from becoming top heavy and falling over.
If your equipment is long, heavy, unbalanced or otherwise difficult to handle, ask someone to help you install the equipment so you don’t injure yourself or damage the equipment.
Finally, when you tighten down your screws make sure you don’t strip or damage the screws. This is especially important to be aware of when using electric tools which can generate more torque.
The patch panel will be mounted using cage nuts, so the first step is to install them.
Once installed, the cage nuts can be used to mount our patch panel.
To install your server rack equipment, fasten the mounting screws into the cage nuts. After you tighten your screws, check to make sure your rack equipment is securely installed.
If you have questions about installing equipment into a server rack, contact our technical support team for further assistance.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.