StarTech.com

Server rack schroeven - 10-32 serverkast schroeven - 50 stuks

Productcode: CABSCRWS1032

  • Vernikkelde afwerking ter bescherming tegen roest
  • Inclusief 50 x 10-32 schroeven
  • 19,05 mm lang
30,99 € EUR exc BTW
37,50 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal per verpakking 50
Inclusief Bevestigingsschroeven
Type schroefdraad 10-32
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 181 g [6.4 oz]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 186 g [6.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - 10-32 schroeven

Certificaties

Verwante producten

50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks
CABCAGENUTS
50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige moeren

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack
CABCAGENUTS6
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige plaatmoeren

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
100 Stuks M6 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks
CABSCREWM6
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWS
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWSM6
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
M6 serverkast rack schroeven en M6 kooimoeren - 20 stuks
CABSCRWM620
M6 serverkast rack schroeven en M6 kooimoeren - 20 stuks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
Server rack schroeven en klemmoeren - 10-32 - serverkast schroeven en moeren - 50 stuks
CLPSCRW1032
Server rack schroeven en klemmoeren - 10-32 - serverkast schroeven en moeren - 50 stuks

Installeer en bevestig uw rack-monteerbare hardware met deze hoogwaardige schroeven en moeren

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW

Accessoires