StarTech.com

2U ventilerende vrijdragende plank - rackmontage midden - 2 Post Serverrack Serverkast - 68kg

Voeg een in het midden monteerbare geventileerde plank met hoog draagvermogen toe aan vrijwel elk standaard 2-post serverrack

Productcode: CABSHF2POSTV

  • 2U Geventileerde 2-post Plank Rackmontage
  • Past in alle standaard 19" 2-post racks
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • 1,6mm dikke constructie uit koudgewalst staal
  • Montage in het midden
117,99 € EUR exc BTW
142,77 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Met de CABSHF2POSTV 2U robuuste ventilerende plank voor rackmontage in het midden voor 2 post racks kunt u een vaste plank met hoog draagvermogen toevoegen aan vrijwel elk standaard 2-post serverrack.

De meegeleverde montagebeugels kunnen worden ingesteld voor verschillende postdieptes, waardoor deze 2U-plank een universele oplossing is voor 2-post rackopslag. Het geventileerde ontwerp zorgt voor een verbeterde luchtstroom in het rack. Deze duurzame 2-post vaste plank is vervaardigd uit hoogwaardig 1,6 mm dik koudgewalst staal en heeft een draagvermogen van maximaal 67 kg - een perfecte oplossing voor de gemakkelijk toegankelijke opslag van niet in een rack monteerbare apparaten, gereedschap, randapparatuur of accessoires in uw rack.

Met levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Ontwerp met verstelbare diepte en montage in het midden past in vrijwel elk standaard 19" 2-post rack
  • Geventileerde plank verbetert de luchtstroom en verlaagt de temperatuur in het serverrack
  • Duurzame stalen uitvoering is bestand tegen de meeste ruwe industriële omgevingen

Toepassingen

Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische en niet in een rack monteerbare apparatuur

Voor gebruik in alle 19 inch 2-post serverracks

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelbeheer Nee
Montage-opties Middenmontage
U-hoogte 2U
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 67.9 kg [150 lb]
Fysieke eigenschappen
Dikte behuizing 1.6 mm [0.1 in]
Externe breedte 484 mm [19.1 in]
Externe diepte 552 mm [21.7 in]
Externe hoogte 88 mm [3.5 in]
Gewicht product 4.1 kg [9.1 lb]
Maximale montagediepte 152.4 mm [6 in]
Minimale montagediepte 76.2 mm [3 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 4.9 kg [10.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2U Geventileerde 2-post Plank Rackmontage
4 - Brackets
8 - #10-32 UNF moeren
8 - #10-32 UNF paneelschroeven, 5/8" lang
8 - #10-32 UNF plaatmoeren
8 - #10-32 UNF schroeven, 3/8" lang
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

2U Vrijdragende 2 Post Plank - Montage Midden Serverrack Serverkast - 68kg
CABSHF2POST
2U Vrijdragende 2 Post Plank - Montage Midden Serverrack Serverkast - 68kg

Voeg een in het midden monteerbare vaste plank met hoog draagvermogen toe aan vrijwel elk standaard 2-post serverrack

102,99 € exc BTW
124,62 € inc BTW
2U 16 inch universele ventilerende lade voor montage in serverrack / serverkast - 22kg
CABSHELFV
2U 16 inch universele ventilerende lade voor montage in serverrack / serverkast - 22kg

Voeg een stevige geventileerde plank toe aan vrijwel elk serverrack of serverkast

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
1U 7 inch diep, universeel in rack te monteren vast schap - 15 kg
CABSHELF1U
1U 7 inch diep, universeel in rack te monteren vast schap - 15 kg

Voeg een compacte 1U opberg plank toe aan een standaard 19" serverrack of serverkast

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads

Handleiding:
Specificatieblad(en)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

If a server rack accessory is listed on a server rack's product page under the Accessories tab, it will fit in the server rack.

Server racks offered by StarTech.com have an industry standard width of 19 inches, but can have varying height and depth. The mounting depth is important when you choose a shelf to be used as an accessory. Shelves that mount on all four corners of a server rack, such as 4-post server racks and cabinet server racks, will all have a maximum mounting depth.  Many of these server racks and shelves are adjustable, which means that there will be a minimum and maximum mounting depth. This information can be found on individual product pages under the Technical Specifications tab. It is important that the depth of the shelf is compatible with the server rack's minimum and maximum mounting depths so that it can be mounted. If a shelf only mounts on the front on a server rack, the mounting depth is not relevant as long as there is enough clearance behind the mounting point to accommodate the full depth of the shelf.

There’s a wide variety of accessories for server racks and today the various options will be explored.  Here are the accessories that will be discussed.

  • Shelves
  • Rack rails and DIN rails
  • Casters and leveling feet
  • Cable management
  • Rack blank panels
  • Power Distribution Units (PDUs)

Server rack shelves come in a variety of sizes and styles.  We will be covering six different types of server rack shelves. 

Server rack shelves have both a U size and depth.  The U size describes the height of the shelf in rack units, and one U is equal to 1.74 inches.  Shelves might also list a maximum suggested weight and some shelves are available in a vented design for greater airflow.

Fixed shelves have a fixed depth.  If you use a server rack with fixed shelves, make sure your rack equipment fits within the mounting depth of the shelf you are purchasing.

Unlike fixed shelves, you can adjust the depth of adjustable shelves.  The minimum and maximum mounting depths for adjustable shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Sliding shelves can be slid in or out of a server rack. These shelves have a lock feature that locks the shelf and prevents it from accidentally falling out or sliding back into the server rack. The minimum and maximum mounting depths for sliding shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Similar to sliding shelves, drawer shelves feature a sliding storage drawer that is perfect for storing tools, small hardware or other accessories.

Cantilever shelves do not attach to the server rack on all 4 corners; instead, they only attach on one side of the server rack.  These shelves generally have lower weight thresholds.

Heavy duty shelves are designed to hold more weight.  They are a more durable solution for storing large pieces of equipment that can’t be mounted in a server rack.

Startech.com offers both rack rails and DIN rail kits. 

Rack Rails are available in several different U sizes and are often adjustable, allowing you to customize the depth of your server equipment.

DIN Rails are an industry standard for server rack equipment, and StarTech.com offers a DIN Rail kit which fits all standard 19” racks.  This kit features adjustable depth and the entire kit occupies 2 U’s of rack space.  As with other server rack accessories, check on the product page under the Technical Specifications tab to make sure your equipment will fit within the product’s measurements.

Casters and levelling feet are two of the commonly used methods of mounting a rack on the floor.  To determine whether your rack includes casters or levelling feet, on the product page, check the Technical Specifications tab, under the heading What’s in the Box.

Cable management accessories include cable management hooks, panels, and conduits or ducts.  More information will be shared on them below.

Cable management hooks are designed to hold cabling to avoid cable knotting or crimping.  They are also sometimes referred to as D-Ring hooks and can be found in a variety of sizes.

Cable management ducts or conduits are used to route cables through a covered cable duct.  These ducts feature a removable top cover so that you can easily add or remove cables.

A cable management panel consists of several cable management hooks and/or ducts, combining these products for an all-in-one cabling solution.

Rack blanking panels are sometimes called filler panels as they are designed to fill the openings in server racks that are not in use.  This provides security as well as physical protection for the equipment in the server rack.  Rack blanking panels can be vented or solid and come with or without hinges.

Power distribution units or PDU’s add additional power outlets to your server rack.  They are available in U based sizes, such as 1U and some of the more advanced units include power switching, which you can use to power on and off the connected devices over an IP network.

Confirm the number of outlets and the U size you need in your server rack PDU before you make a purchase.

There are a few ways you can find information about server rack accessories on www.StarTech.com.

  • To view the different families of server rack accessories, go to the StarTech.com website.  Under Server Management, click Server Rack Accessories. This opens a page with each family of server rack accessories.
  • On individual product pages, you can view an image gallery which includes detailed pictures of the product.
  • The Technical Specifications tab includes the product's dimensions, and what comes with the product.
  • The Accessories tab lists other products that are confirmed to work with the product you are viewing.

If you have questions about any StarTech.com server rack accessories, contact our technical support team for further assistance. 

Installatie

When you install your rack equipment, it’s important to put the heaviest equipment on the bottom of the rack, first.  This provides a strong base and is especially important if you are installing a lot of equipment on a tall rack.  This also prevents the server rack from becoming top heavy and falling over.

If your equipment is long, heavy, unbalanced or otherwise difficult to handle, ask someone to help you install the equipment so you don’t injure yourself or damage the equipment.

Finally, when you tighten down your screws make sure you don’t strip or damage the screws.  This is especially important to be aware of when using electric tools which can generate more torque.

The patch panel will be mounted using cage nuts, so the first step is to install them. 

Once installed, the cage nuts can be used to mount our patch panel. 

To install your server rack equipment, fasten the mounting screws into the cage nuts. After you tighten your screws, check to make sure your rack equipment is securely installed.

If you have questions about installing equipment into a server rack, contact our technical support team for further assistance.