StarTech.com

Rack Unit Labels - tot 52U - 2 stuks

Zorg voor perfecte uitlijning van rails bij de montage van apparatuur in uw server rack met deze rack unit-labelstroken

Productcode: RKUNITAPE

  • Helpt u rack-monteerbare apparatuur tijdens de installatie visueel uit te lijnen
  • Op maat knipbare U-labels voor uw rack, tot 52U
  • Twee labels voor het markeren van de voor- en achterkant van uw rack
  • Probleemloze bevestiging dankzij zelfklevende labels
34,99 € EUR exc BTW
42,34 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal per verpakking 2
Gebruiksomgeving
Opslagtemperatuur 4°C to 38°C (40°F to 100°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 6.4 mm [0.3 in]
Gewicht product 18 g [0.6 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Lengte product 2.2 m [7.1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 2
Verzendgewicht (verpakt) 28 g [1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - rack-unit labels
1 - Handleiding

Certificaties