StarTech.com

Monitor arm - muur bevestiging - volledig beweegbaar - scharnierend

Monteer een scherm aan de wand om ruimte te besparen en pas uw kijkhoek aan met one-touch hoogteverstelling

Productcode: ARMPIVWALL

  • Monteer uw scherm aan de wand om ruimte te besparen
  • Kan dicht tegen de wand worden geplaatst als het scherm niet wordt gebruikt
  • Dankzij de volledig beweegbare, scharnierende arm kunt u eenvoudig met anderen samenwerken door de kijkhoek van uw scherm aan te passen
Bekijk meer
  • One-touch hoogteverstelling met gasveerarm
  • Eenvoudige bevestiging en verwijdering van het scherm
  • Eenvoudige zelfmontage met geïntegreerde waterpas
110,99 € EUR exc BTW
134,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Wandmonteerbaar
scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Draagvermogen 9 kg [19.9 lb]
Fits Curved Display Ja
Fits UltraWide Displays Ja
Geïntegreerde waterpas Ja
Kantelen +90° / -65°
Maximale armverlenging 620 mm [24.4 in]
Maximale schermgrootte 34"
Maximumhoogte 300 mm [11.8 in]
Pannen 180°
Schermrotatie 360°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 11.5 cm [4.5 in]
Gewicht product 2 kg [4.3 lb]
Hoogte product 10.8 cm [4.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 62 cm [24.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.8 cm [5.8 in]
Package Length 47.2 cm [18.6 in]
Package Width 20.4 cm [8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.5 kg [5.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - veerarm
1 - afdekplaat
1 - wandplaat
1 - M5 inbussleutel
1 - M6 schroef
2 - 6,3 x 65 mm schroeven
4 - M4x12 mm schroeven
4 - M4x25 mm schroeven
2 - ankers
2 - Onderlegringen
4 - Afstandsringen
1 - kabelbinder
1 - Handleiding

Certificaties