StarTech.com

Dual monitor arm - bureau monteerbaar - horizontale stang - doorvoergat of klem

Monitor beugel 2 schermen | compacte basis | hoogte verstelbaar | tot 27” schermen

Productcode: ARMBARDUOG

  • Bespaar ruimte door twee schermen, tot 27 inch, op één basis te monteren (max. gewicht 8 kg)
  • Houd schermen uitgelijnd met microverstelling
  • Werk comfortabel met verstelbare hoogte, +/- 30° kantelen, +/- 30° zwenken en 360° rotatie
Bekijk meer
  • Veelzijdig gebruik met bureauklem of montage via doorvoergat
  • Plaats schermen dicht bij een muur/cubicle-wand, dankzij een compact design
143,99 € EUR exc BTW
174,23 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 80 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
Scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen + 30° / - 30°
Maximale schermgrootte 27in
Maximumhoogte 364 mm [14.3 in]
Minimale schermgrootte 13"
Reikwijdte dubbele arm 835 mm
Schermrotatie 360°
Stanghoogte 360 mm
Zwenken / draaien +30° / -30°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.5 cm [5.3 in]
Gewicht product 4.9 kg [10.8 lb]
Hoogte product 51.5 cm [20.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 87 cm [34.3 in]
Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 47.8 cm [18.8 in]
Package Width 24.8 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 5.7 kg [12.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Kolom
2 - VESA adapters
2 - Kabelbeheerklemmen (kolom)
2 - Monitor armen
2 - Einddoppen
2 - Kabelbeheerklemmen (monitor arm)
2 - Dopschroeven
1 - Bureauklem
1 - Inbussleutel
1 - Inbusschroevendraaier
8 - M4x14 schroeven
8 - M5x14 schroeven
8 - Platte onderlegringen
1 - Adapter voor doorvoergat montage
1 - Montageplaat voor doorvoergat
5 - Anti-slip pads
1 - Handleiding

Certificaties