StarTech.com
Binnenkort beschikbaar

Monitorarm - bureau monteerbaar - scharnierende arm - aluminium - premium

Monitorsteun | schermen tot 30” | VESA, iMac, Apple Cinema en Thunderbolt

Productcode: ARMPIVOTB2

  • Bespaar ruimte en monteer een monitor van maximaal 30 inch, waaronder VESA-montage, iMac-, Apple Cinema- en Thunderbolt-schermen (hardware bijgevoegd).
  • Verstel uw monitor eenvoudig met de scharnierarm en pas de hoogte op de stang aan
  • Eenvoudige, gereedschapsloze installatie met snelle schuif- en klikaansluitingen
Bekijk meer
  • Verander uw kijkhoek door te kantelen, pannen en roteren
  • Sterke en stabiele aluminium monitor arm die een maximumgewicht van 14 kg ondersteunt
176,99 € EUR exc BTW
214,16 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 20 - 60 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 20 - 60 mm
Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10 - 60 mm
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Prestaties
Draagvermogen 14 kg [30.9 lb]
Kantelen +90° / -15°
Maximale schermgrootte 30in
Pannen +180° / -180°
Schermrotatie 360°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 130 mm [5.1 in]
Gewicht product 3200 g [113 oz]
Hoogte product 460 mm [18.1 in]
Lengte product 220 mm [8.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 145 mm [5.7 in]
Package Length 470 mm [18.5 in]
Package Width 230 mm [9.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3240 g [114.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - monitor arm bevestiging
1 - draaiarm
1 - stang- en klem bevestiging
4 - oppervlakbeschermers
1 - flens montage
1 - torx-sleutel
1 - 3 mm inbussleutel
1 - 4 mm inbussleutel
1 - toegangskaart
2 - monitor montageschroeven
4 - VESA schroeven
1 - handleiding

Certificaties