StarTech.com

Monitor arm - bureau monteerbaar - volledig beweegbaar - scharnierend - aluminium

Monteer uw monitor aan uw bureau om ruimte te besparen en uw productiviteit te verhogen

Productcode: ARMPIVOTHD

  • Single-monitor arm biedt de mogelijkheid om schermen tot 32 inch (813 mm) en tot een gewicht van 9 kg te monteren
  • Duurzame, stevige aluminium constructie met aantrekkelijk zilveren afwerking
  • One-touch hoogteverstelling met gasveerarm
Bekijk meer
  • In hoogte verstelbaar tot 335 mm
  • Scharnierende arm roteert en draait 180° en kantelt +90°/-90°
117,99 € EUR exc BTW
142,77 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 85 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
Scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 9 kg [19.9 lb]
Fits Curved Display Ja
Fits UltraWide Displays Ja
Kantelen +90° / - 90°
Maximale armverlenging 605 mm [23.8 in]
Maximale schermgrootte 34"
Maximumhoogte 505 mm [19.9 in]
Minimale schermgrootte 13"
Minimum Height 170 mm [6.7 in]
Schermrotatie 180°
Zwenken / draaien 180°
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie This mount supports monitors up to 34”, including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 19.9 lb. (9 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 35" (88.9 cm).
Fysieke eigenschappen
Breedte product 28.4 cm [11.2 in]
Gewicht product 3.1 kg [6.8 lb]
Hoogte product 52.9 cm [20.8 in]
Kleur Zilver
Lengte product 96 mm [3.8 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 11.3 cm [4.4 in]
Package Length 49.5 cm [19.5 in]
Package Width 32 cm [12.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 4.5 kg [9.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - veerarm
1 - VESA monitor bevestiging
1 - doorvoergat grondplaat
1 - doorvoergat plaat
1 - L-beugel
1 - Bureauklem
5 - klemschroeven
1 - doorvoergat knop
2 - anti-slip pads
1 - inbusschroefhouder
1 - 4 mm inbussleutel
1 - 5 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
4 - M4x12 mm duimschroeven
4 - M5x12 mm schroeven
1 - doorvoergat schroef
4 - Onderlegringen
4 - Afstandsringen
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires