StarTech.com

Triple monitor arm - bureau monteerbaar

Bespaar bureauruimte door drie schermen te monteren, met scharnierende armen om een "surround effect" te creëeren

Productcode: ARMTRIO

  • Bespaar ruimte door drie voor VESA-montage geschikte schermen, elk tot 24", te monteren
  • Scharnierarmen met microverstelling waarmee u een surround effect kunt creëren
  • Robuust stalen constructie ondersteunt een gewicht van 8 kg per scherm
Bekijk meer
  • Eenvoudige hoogteverstelling zonder gereedschap
  • Ideale kijkhoek met 360° rotatie en +30°/-30° kantelen
308,99 € EUR exc BTW
373,88 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 3
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 80 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen + 30° / - 30°
Maximale armverlenging 1412 mm [55.6 in]
Maximale schermgrootte 24in
Maximumhoogte 363 mm [14.3 in]
Minimale schermgrootte 13"
Schermrotatie 360°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 1.4 m [4.6 ft]
Gewicht product 6.2 kg [13.7 lb]
Hoogte product 54.8 cm [21.6 in]
Lengte product 11 cm [4.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.4 cm [4.9 in]
Package Length 65.3 cm [25.7 in]
Package Width 28 cm [11 in]
Verzendgewicht (verpakt) 7.5 kg [16.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - linker monitor arm
1 - rechter monitor arm
1 - dwarsbalk
2 - armdoppen
1 - stang
1 - Bureauklem
2 - Einddoppen
2 - VESA monitor bevestiging
1 - doorvoetgatkraag
1 - doorvoergat plaat
5 - Anti-slip pads
4 - kabelbeheerklemmen
2 - duimschroeven
1 - 3 mm inbussleutel
1 - 5 mm inbussleutel
12 - M4x14 mm schroeven
12 - M5x14 mm schroeven
12 - onderlegringen
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires