StarTech.com

Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via een gasveer

Productcode: ARMSLIM

  • Slanke, scharnierende schermarm met een groot bewegingsbereik
  • Hoogteverstelling m.b.v. gasveer
  • Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
Bekijk meer
  • Ondersteunt schermen van 12 tot 26 inch (gewicht: 7 kg)
  • Maximale armverlenging 596 mm
174,99 € EUR exc BTW
211,74 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 20 - 100 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 20 - 50 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10 - 60 mm
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Prestaties
Draagvermogen 7 kg [15.5 lb]
Fits Curved Display Ja
Fits UltraWide Displays Ja
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +90° / -65°
Maximale armverlenging 596 mm [23.5 in]
Maximale schermgrootte 34"
Pannen 360°
Schermrotatie +90° / - 90°
Zwenken / draaien 180° rondom de steunstang
360° bij het kniestuk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie This mount supports monitors up to 34”, including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 15.5 lb. (7 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 36" (91.4 cm).
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Gewicht product 3.2 kg [7 lb]
Hoogte product 0.000
Kleur Zwart
Lengte product 0.000
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.9 cm [5.1 in]
Package Length 46.1 cm [18.1 in]
Package Width 34.8 cm [13.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 4.2 kg [9.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Scharnierende beeldschermarm
1 - 2-in-1 bureau-/doorvoergatklem
4 - duimschroeven
1 - 6 mm inbussleutel
1 - 3 mm inbussleutel
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte
ARMPIVOTE
Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via gasveer

98,99 € exc BTW
119,78 € inc BTW
Monitor bureau arm
ARMPIVOT
Monitor bureau arm

Bevestig een scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer

94,99 € exc BTW
114,94 € inc BTW
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display

Plaats een scherm tot 30", op uw bureau, met deze in hoogte verstelbare monitor arm met geïntegreerd kabelbeheer

145,99 € exc BTW
176,65 € inc BTW
Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend
ARMUNONB
Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend

Zet uw laptop en monitor hoger van uw bureau af om een werkplek met twee schermen te maken en uw productiviteit te verhogen

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW

Accessoires