StarTech.com

Monitorstandaard met lade - in hoogte verstelbaar - groot

Maak bureauruimte vrij en werk comfortabeler met deze instelbare monitor standaard

Productcode: MONSTADJDL

  • In hoogte verstelbare, grote monitor standaard 500 x 330 mm wordt gewoon op uw bureau gezet
  • Ondersteunt een scherm van 13 tot 32 inch (330 tot 812,8 mm) tot 10 kg
  • Met stapelbare kolommen kunt u kiezen uit drie verschillende hoogtes, met een maximale hoogte van 168 mm
Bekijk meer
  • Grote opbergruimte tussen de stapelbare kolommen die voor bijna elke laptop geschikt is
  • Lade voor kantoorbenodigdheden maximaliseert bureauruimte
  • Sleuf aan de voorkant voor het opbergen van de meeste tablets en telefoons
  • Groef aan de zijkant is geschikt voor pennen en andere kleine kantoorbenodigdheden
  • Kolombasis met antisliponderkant beschermt uw werkoppervlak
42,99 € EUR exc BTW
52,02 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 10 kg [22.1 lb]
Hoogte verstelling Ja
Maximale schermgrootte 32in
Minimale schermgrootte 13"
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33 cm [13 in]
Gewicht product 1.6 kg [3.6 lb]
Hoogte product 16.8 cm [6.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 50 cm [19.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 52.8 cm [20.8 in]
Package Width 36 cm [14.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2 kg [4.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - standaardoppervlak
8 - kleine verhogers
4 - grote verhogers
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitorstandaard met lade - in hoogte verstelbaar
MONSTADJD
Monitorstandaard met lade - in hoogte verstelbaar

Maak bureauruimte vrij en werk comfortabeler met deze verstelbare monitorstandaard

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW

Accessoires