StarTech.com
Nieuw

Documenthouder - 7 kijkhoek standen - verstelbaar

bureau standaard voor papier | ergonomisch | inklapbaar

Productcode: DOCHOLDSTND

  • Stevige en lichtgewicht documenthouder, 28,5 cm breed, houdt documenten in de verticale stand
  • Comfortabele kijkhoek, in zeven instelbare hoeken, om nekbewegingen te helpen verminderen
  • Kan eenvoudig plat worden neergeklapt wanneer hij niet wordt gebruikt
Bekijk meer
  • Veelzijdig gebruik van afgedrukte documenten, catalogi en tablets
  • Geen montage vereist
27,99 € EUR exc BTW
33,87 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Prestaties
Verstelbare ezelstandaard 7 hoekstanden
Fysieke eigenschappen
Breedte product 285 mm [11.2 in]
Gewicht product 535 g [18.9 oz]
Hoogte product 202 mm [8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 152 mm [6 in]
Type behuizing Metal and Plastic
Verpakkingsinformatie
Package Height 23.000
Package Length 295.000
Package Width 243.000
Verzendgewicht (verpakt) 570.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Documenthouder
1 - verkorte handleiding

Certificaties