StarTech.com

Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend

Zet uw laptop en monitor hoger van uw bureau af om een werkplek met twee schermen te maken en uw productiviteit te verhogen

Productcode: ARMUNONB

  • Optimaliseer uw bureauruimte door uw beeldscherm en laptop boven uw bureau te tillen
  • Creëer een configuratie met twee beeldschermen, waarbij u uw laptop als tweede scherm gebruikt
  • Werk comfortabeler met probleemloze schermaanpassingen
Bekijk meer
  • Ondersteunt een monitor van 15 tot 27 inch (en tot 8 kg)
  • Ondersteunt een laptop tot 8 kg
163,99 € EUR exc BTW
198,43 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Bureauklem
scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak 90 mm
Draagvermogen 8 kg [17.6 lb]
Kantelen -90° / +85°
Laptop Arm Extension 381 mm [15 in]
Laptop tray kanteling 90° tilt from horizontal to vertical
Maximale armverlenging 558.7 mm [22 in]
Maximale schermgrootte 27in
Minimale schermgrootte 15in
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 180° bij het scherm
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale verlenging van de laptop tray arm wordt gemeten vanaf de stang naar het midden van de tray.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 cm [11.8 in]
Gewicht product 2.8 kg [6.1 lb]
Hoogte product 20 cm [7.9 in]
Kleur Zwart
Laptop tray breedte 320 mm [12.6 in]
Laptop tray hoogte 240 mm [9.4 in]
Lengte product 0.000
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 15.2 cm [6 in]
Package Length 47.9 cm [18.9 in]
Package Width 34 cm [13.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 6 kg [13.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - draaiarm
1 - Verlengarm
1 - laptop tray
1 - veerarm
1 - stang en klem
4 - M4x12 schroeven
4 - M4x30 schroeven
4 - M5x12 schroeven
1 - M6x25 schroef
4 - M5 moeren
1 - M3 inbussleutel
1 - M5 inbussleutel
4 - Afstandsringen
1 - ring voor hoogteverstelling
1 - kabelbeheerklem (stang)
2 - kabelbeheerklem (laptop arm)
4 - anti-slip pads
1 - kunststofdop
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitor bureau arm
ARMPIVOT
Monitor bureau arm

Bevestig een scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer

94,99 € exc BTW
114,94 € inc BTW
Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank
ARMSLIM
Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via een gasveer

174,99 € exc BTW
211,74 € inc BTW
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display

Plaats een scherm tot 30", op uw bureau, met deze in hoogte verstelbare monitor arm met geïntegreerd kabelbeheer

145,99 € exc BTW
176,65 € inc BTW
Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte
ARMPIVOTE
Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via gasveer

98,99 € exc BTW
119,78 € inc BTW

Accessoires