StarTech.com

Cubicle monitor arm - beugel

Maximaliseer de beschikbare werkruimte op het bureau van uw medewerkers door het scherm aan de wand van de cubicle op te hangen

Productcode: ARMCBCL

  • Optimaliseer de bureauruimte van uw werknemer door een beeldscherm compleet van het bureau weg te halen
  • Werk comfortabeler met probleemloze aanpassingen in hoogte- en kantelstand
  • Ondersteunt een beeldscherm tot 30" (9 kg gewicht)
Bekijk meer
  • Vrijwel geen montage vereist
  • Geoptimaliseerd voor wandhoogtes van 48,2 tot 76,2 cm boven bureauhoogte
  • 40 cm in hoogte verstelbaar
85,99 € EUR exc BTW
104,05 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Cubiclewand
scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak 38 mm tot 139 mm
Draagvermogen 9 kg [19.9 lb]
Maximale schermgrootte 30in
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 796 g [28.1 oz]
Hoogte product 46 cm [18.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 93 mm [3.7 in]
Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 50.5 cm [19.9 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - hangende cubicle monitor arm
1 - kleine L-steun
1 - grote L-steun
2 - anti-slip pads
4 - M4x12 schroeven
4 - M4x25 schroeven
4 - Afstandsringen
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires