StarTech.com

Monitor bureau arm

Bevestig een scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer

Productcode: ARMPIVOT

  • Verstelbare beeldschermarm met diverse instelbare posities en kijkhoeken
  • Ondersteunt schermen van 12 tot 30 inch (gewicht: 14 kg)
  • Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
Bekijk meer
  • 360° rotatie rondom de steunstang
  • +90/-15° kantelen
  • Schermrotatie van liggend naar staand
  • Inclusief montageklem voor bureau/doorvoergat
  • Klem is geschikt voor bureaus tot 101 mm dik
  • Geïntegreerde kabelgoot
94,99 € EUR exc BTW
114,94 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 20 - 100 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 20 - 50 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10 - 60 mm
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 14 kg [30.9 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +90° / -15°
Maximale schermgrootte 30in
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 360° rondom de steunstang
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0 mm [0 in]
Gewicht product 2 kg [4.4 lb]
Hoogte product 0 mm [0 in]
Kleur Zilver
Lengte product 0 mm [0 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 13.2 cm [5.2 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 54.8 cm [21.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.6 kg [5.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Steunstang
1 - Schermbevestiging
1 - Grote C-klem
1 - Kleine C-klem
1 - Handschroef
1 - Drukplaat
4 - Vleugelschroeven
4 - M6x12 mm kruiskopschroeven
4 - M5x14 mm zeskantige schroeven
1 - M4x15 mm kruiskopschroef
1 - Mannelijke ronde onderlegring
1 - Vrouwelijke ronde onderlegring
1 - Kabelklem
1 - EVA-kussen
1 - M3 (2,5 mm) inbussleutel
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend
ARMUNONB
Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend

Zet uw laptop en monitor hoger van uw bureau af om een werkplek met twee schermen te maken en uw productiviteit te verhogen

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank
ARMSLIM
Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via een gasveer

174,99 € exc BTW
211,74 € inc BTW
Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte
ARMPIVOTE
Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via gasveer

98,99 € exc BTW
119,78 € inc BTW
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display

Plaats een scherm tot 30", op uw bureau, met deze in hoogte verstelbare monitor arm met geïntegreerd kabelbeheer

145,99 € exc BTW
176,65 € inc BTW

Accessoires