StarTech.com

Kabelmanagement - verstelbaar & flexibele kabelslang

Organiseer en zorg voor een net kabelverloop van de vloer tot aan uw desktop of tafelblad

Productcode: CMVBMOD

  • Aantrekkelijke kabelmanagementslang past zich aan en buigt om kabels goed georganiseerd en buiten het zicht te houden
  • Leidt kabels van de vloer naar het bureau voor bescherming en trekontlasting
  • Vier goten aan de binnenkant houden voedings- en datakabels gescheiden
Bekijk meer
  • Verstelbare lengte
  • Met gewicht belaste grondplaat rust op de vloer om kabels op zijn plaats te houden
  • Met de montageplaat wordt de kabelmanager veilig onder uw bureau, tafel of werkblad bevestigd
34,99 € EUR exc BTW
42,34 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Prestaties
Maximumhoogte 1290 mm [50.8 in]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.9 cm [4.3 in]
Gewicht product 939.6 g [33.2 oz]
Hoogte product 129 cm [50.8 in]
Kleur Zilver
Lengte product 12.9 cm [5.1 in]
Type behuizing Plastic and Steel
Verpakkingsinformatie
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 49.3 cm [19.4 in]
Package Width 12.9 cm [5.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Kabelmanagement slang
2 - M5x20 mm schroeven
1 - verkorte handleiding

Certificaties