StarTech.com

Laptop standaard - met intrekbare muismat

Mobiele laptop houder | voor schoot | anti-slip en warmte protectie

Productcode: NTBKPAD

  • Met deze ergonomische draagbare laptophouder kunt u comfortabel op een stabiel oppervlak werken: 36 cm x 25 cm
  • Ideale afmeting voor 13" en 15" laptops, die eenvoudig in uw notebook tas past
  • Inschuifbare muismat, voor rechts- en linkshandige gebruikers, schuift aan beide kanten in: 15,5 cm x 18,5 cm
Bekijk meer
  • Stabiel en gemakkelijk te reinigen oppervlak, met antislip silicone zodat uw laptop op zijn plaats blijft
  • Warmtebestendige barrière helpt warmteoverdracht naar uw schoot of benen te voorkomen
45,99 € EUR exc BTW
55,65 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 360.000
Gewicht product 1025.000
Hoogte product 15.000
Kleur Black & Gray
Lengte product 25 cm [9.8 in]
Type behuizing Plastic and Silicone
Verpakkingsinformatie
Package Height 260 mm [10.2 in]
Package Length 360 mm [14.2 in]
Package Width 22 mm [0.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1040 g [36.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Laptophouder

Certificaties