StarTech.com

Muurbeugel voor VESA monitor of platte tv - aluminium

Maak ruimte vrij door uw beeldscherm boven uw bureau te monteren en stel de schermstand eenvoudig in met deze scharnierende muurbeugel

Productcode: ARMWALL

  • Monteer uw beeldscherm of platte tv aan de wand om ruimte te besparen en uw scherm gemakkelijk met anderen te delen
  • Draait +45° / -45° voor een flexibele kijkhoek
  • Kantelt tot +45° / - 45°, zodat u uw kijkhoek eenvoudig kunt instellen
Bekijk meer
  • Eenvoudige installatie met inhaaksysteem
  • Kabelbeheer
30,99 € EUR exc BTW
37,50 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Wandmonteerbaar
Scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 50x50
75x75 mm
100x100 mm
Prestaties
Draagvermogen 15 kg [33.2 lb]
Fits Curved Display Ja
Fits UltraWide Displays Ja
Hoogte verstelling Nee
Kantelen + 45° / - 45°
Maximale schermgrootte 34"
Minimale schermgrootte 13"
Schermrotatie
Zwenken / draaien +45° / -45°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 11.4 cm [4.5 in]
Gewicht product 272 g [9.6 oz]
Hoogte product 55 cm [21.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11.4 cm [4.5 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 12.2 cm [4.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 427 g [15.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - monitor arm
1 - inbussleutel
1 - sleutel
4 - M4x14 mm schroeven
4 - M5x14 mm schroeven
4 - Onderlegringen
2 - Schroeven
2 - wandschroeven
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Muurbeugel - scharnierende  monitor of tv arm
ARMWALLS
Muurbeugel - scharnierende monitor of tv arm

Bespaar ruimte door uw scherm aan de wand te monteren en werk comfortabeler dankzij de instelbare draaibare arm

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
Muurbeugel - dubbel scharnierende monitor of tv arm
ARMWALLDS
Muurbeugel - dubbel scharnierende monitor of tv arm

Bespaar ruimte door uw scherm aan de wand te monteren en maximaliseer de kijkhoek met de draaibare verlengarm

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW