StarTech.com

Monitorstandaard met lade - in hoogte verstelbaar

Maak bureauruimte vrij en werk comfortabeler met deze verstelbare monitorstandaard

Productcode: MONSTADJD

  • In hoogte verstelbare monitorstandaard om op uw bureau te zetten
  • Ondersteunt een scherm van 13 tot 32 inch (330 tot 812,8 mm) tot 10 kg
  • Met de stapelbare kolommen kunt u de ideale hoogte voor uw computerscherm kiezen voor ergonomisch comfort
Bekijk meer
  • Modern design met ruimte om een kleine laptop onder de monitorstandaard te plaatsen
  • Lade voor kantoorbenodigdheden maximaliseert bureauruimte
  • Richel aan de voorkant voor het neerzetten van de meeste tablets en telefoons
  • Richel aan de zijkant is geschikt voor pennen en andere kleine kantoorbenodigdheden
  • Kolommen voorzien van antislip onderkant
38,99 € EUR exc BTW
47,18 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 10 kg [22.1 lb]
Hoogte verstelling Ja
Maximale schermgrootte 32in
Minimale schermgrootte 13"
Fysieke eigenschappen
Breedte product 43.5 cm [17.1 in]
Gewicht product 1.6 kg [3.4 lb]
Hoogte product 16.8 cm [6.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 33 cm [13 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 35.7 cm [14.1 in]
Package Width 46.5 cm [18.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.9 kg [4.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - standaardoppervlak
8 - kleine verhogers
4 - grote verhogers
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitorstandaard met lade - in hoogte verstelbaar - groot
MONSTADJDL
Monitorstandaard met lade - in hoogte verstelbaar - groot

Maak bureauruimte vrij en werk comfortabeler met deze instelbare monitor standaard

42,99 € exc BTW
52,02 € inc BTW

Accessoires