StarTech.com

CPU houder - onder bureau monteerbaar - verstelbaar

Computer beugel | robuust | 360° draaibaar

Productcode: CPUMNTUD

  • Bespaar (vloer) ruimte door uw pc-kast onder uw bureau te monteren
  • Geschikt voor de meeste desktop computers, met een verstelbaar frame (12,3 cm tot 25,3 cm breed en 35,7 cm tot 55,7 cm hoog)
  • Robuuste CPU-houder heeft een draagvermogen van 30 kg
Bekijk meer
  • Volledig 360° te roteren voor eenvoudige toegang tot poorten en kabels
  • Eenvoudige installatie, alle bevestigingsmaterialen zijn meegeleverd
157,99 € EUR exc BTW
191,17 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Montage-opties Onder het bureau
Prestaties
Draagvermogen 30 kg [66.3 lb]
Verstelbaar frame 123 mm tot 253 mm breed en 357 mm tot 557 mm hoog
Zwenken / draaien 360°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25.3 cm [10 in]
Gewicht product 5 kg [11.1 lb]
Hoogte product 66.5 cm [26.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 21.3 cm [8.4 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 54.6 cm [21.5 in]
Package Length 26 cm [10.2 in]
Package Width 24.5 cm [9.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 5.4 kg [12 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - CPU-houder
1 - montageplaat
4 - stoppers
2 - Aanslagschroeven
6 - bevestigingsschroeven
1 - Schuimplaat
1 - Handleiding

Certificaties