StarTech.com

Dual monitor arm - scharnierend - bureau monteerbaar

Bevestig twee schermen op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer

Productcode: ARMDUAL

  • Dubbele scharnierende armen voor een groot bewegingsbereik
  • Dubbele scharnierende armen bieden een groot bewegingsbereik
  • 360° rotatie rond de steunstang en bij het kniestuk
Bekijk meer
  • 180° rotatie bij de schouder
  • Maximale armverlenging 44,5 cm
199,99 € EUR exc BTW
241,99 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 75 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm
Maat opening doorvoergat-bevestiging: 10 - 70 mm
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 13.6 kg [30 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +/- 90°
Maximale armverlenging 445 mm [17.5 in]
Maximale schermgrootte 24in
Pannen +/- 90°
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 360° rondom de steunstang
180° bij de schouder
360° bij de elleboog
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0 mm [0 in]
Gewicht product 4 kg [8.9 lb]
Hoogte product 0 mm [0 in]
Kleur Zwart
Lengte product 0 mm [0 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 58 cm [22.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 4.9 kg [10.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - Scharnierende LCD-armen
1 - Bureauklem
1 - doorvoergat plaat
1 - DEK
2 - Afdekplaten
8 - afstandsringen
8 - M4x12 mm kruiskopschroeven
8 - M4x25 mm kruiskopschroeven
2 - M6x12 mm kruiskopschroeven
2 - M6 onderlegringen
2 - Kabelklem
4 - Kunststof pakkingkussens
1 - 2,5 mm inbussleutel
1 - 4 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar
ARMDUAL30
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar

Monitor arm | In hoogte verstelbaar | Horizontale of verticale configuratie | Gereedschapsloze installatie

295,99 € exc BTW
358,15 € inc BTW
Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar
ARMSLIMDUO
Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar

Verhoog uw productiviteit door twee schermen tot 30 inch te monteren, met volledige beweegbaarheid

227,99 € exc BTW
275,87 € inc BTW
Dual monitor arm - horizontaal - zwart
ARMBARDUO
Dual monitor arm - horizontaal - zwart

Dual-Monitor houder | staal & aluminium | standaard voor schermen tot 24"

138,99 € exc BTW
168,18 € inc BTW

Accessoires