StarTech.com

Monitor arm bureau monteerbaar - scharnierend - robuust staal

Maak bureauruimte vrij en zet uw scherm in een comfortabele positie

Productcode: ARMPIVOTB

  • Aan een bureau te monteren monitor arm ondersteunt schermen tot 27 inch (685,8 mm) en een gewicht tot 8 kg
  • Met de scharnierende arm kunt u uw kijkhoek aanpassen: 180° draaien en + 45° / - 45° kantelen
  • Armverlengstuk tot 17" (428 mm)
Bekijk meer
  • Maximale hoogteverstelling: 450 mm (17,7 inch)
  • Hoogwaardige staalconstructie
  • Schakel eenvoudig van liggend naar staand formaat met volledige 360° draaiing
  • Adjustable height
  • Eenvoudige installatie (bureau C-klem of doorvoergat-bevestiging) en geïntegreerd kabelbeheer
91,99 € EUR exc BTW
111,31 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
Scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen + 45° / - 45°
Maximale armverlenging 428 mm [16.9 in]
Maximale schermgrootte 27in
Maximumhoogte 450 mm [17.7 in]
Minimale schermgrootte 13"
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 180°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 160 mm [6.3 in]
Gewicht product 3 kg [6.6 lb]
Hoogte product 108 mm [4.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 462 mm [18.2 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 48.4 cm [19.1 in]
Package Width 16.7 cm [6.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3.8 kg [8.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Beeldschermarm
1 - stang
1 - Bureauklem
1 - kabelbeheerklem
1 - doorvoergat-grondplaat
5 - anti-slip pads
1 - bureauklemschroef
1 - doorvoergat plaat
1 - 5 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
4 - M4x12 mm schroeven
4 - M5x12 mm schroeven
4 - Onderlegringen
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires