StarTech.com
Nieuw

Verstelbare laptop standaard - heavy duty - 3 hoogte instellingen

Ergonomische laptop standaard | staal & aluminium | hoekstand

Productcode: LTSTND

  • De ergonomische standaard tilt uw laptop van uw bureau, met een schuine hoek voor een comfortabele kijkervaring
  • In hoogte verstelbaar met drie standen, door optillen van de poten: 18,5 cm, 21 cm of 23,5 cm
  • Sterke stalen constructie (2,5 mm dik) en aluminiumpoten vormen een stabiel platform, met een maximaal gewicht van 10 kg
Bekijk meer
  • Groot platform (35,7 cm x 25 cm) ondersteunt de meeste laptops inclusief 17"
  • Verhoogd randje (12,7 mm hoog) aan de voorkant voorkomt dat uw laptop eraf glijdt
79,99 € EUR exc BTW
96,79 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Prestaties
Hoogte verstelling Ja
In hoogte verstelbare poten 18,5 cm, 21 cm of 23,5 cm
Weight Capacity of Work Surface 20 kg [44.2 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 357 mm [14.1 in]
Gewicht product 3150 g [111.2 oz]
Hoogte product 185 mm [7.3 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 318 mm [12.5 in]
Type behuizing Steel and Aluminum
Verpakkingsinformatie
Package Height 95.000
Package Length 420.000
Package Width 337.000
Verzendgewicht (verpakt) 3.8 kg [8.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Bovenplaat
2 - Bovenste poten
2 - Onderste poten
4 - Moeren
2 - Hoogteverstelknoppen
1 - steeksleutel
1 - verkorte handleiding

Certificaties