StarTech.com

Dual monitor arm - verticaal - aluminium

Dual monitor standaard | hoogte verstelbaar | voor schermen tot 27"

Productcode: ARMDUOVS

  • Verticale dual-monitor arm ondersteunt twee schermen, elk tot 27" (max. gewicht 8 kg per scherm)
  • De hoogte van de schermen kan worden ingesteld langs de 710 mm lange stang
  • Pas uw schermhoek eenvoudig aan met +15°/-15° kantelen en +15°/-15° draaien
Bekijk meer
  • Bekijk uw scherm in liggend of staand formaat met volledig 360° draaien
  • Het kabelbeheer zorgt dat de kabels netjes uit het zicht worden gehouden
180,99 € EUR exc BTW
219,00 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Bureaustandaard
Stand Verticaal
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Kantelen + 15° / - 15°
Maximale schermgrootte 27in
Minimale schermgrootte 13"
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien +15° / -15°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 29 cm [11.4 in]
Gewicht product 4.7 kg [10.3 lb]
Hoogte product 75.4 cm [29.7 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 51.5 cm [20.3 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 55.5 cm [21.9 in]
Package Width 34 cm [13.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 5.3 kg [11.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - VESA montagemiddelen
1 - onderste stang
1 - bovenste stang
1 - stangverbinding
1 - basis
2 - kabelmanagement haken
2 - haak schroeven voor kabelmanagement
8 - M4 x 14 schroeven
8 - M5 x 14 mm schroeven
8 - onderlegringen
8 - M4 x 30 schroeven
8 - M5 x 30 schroeven
16 - Afstandsringen
1 - 3 mm inbussleutel met schroevendraaierpunt
1 - 3 mm inbusschroef
1 - 4 mm inbussleutel
1 - verkorte handleiding

Certificaties