StarTech.com

Tablet houder - bureau monteerbaar - scharnierende arm - iPad of Android

Tablet standaard | voor 9" tot 11" tablets | vergrendelbaar | staal

Productcode: ARMTBLTIW

  • Universele, aan een bureau monteerbare tabletstandaard ondersteunt 9 tot 11 inch tablets
  • Integreer uw tablet naadloos in uw werkomgeving
  • Vergrendelbare standaard voor veilige bevestiging van uw tablet
Bekijk meer
  • Probleemloze installatie met klembevestiging
  • Duurzame stalen constructie
171,99 € EUR exc BTW
208,11 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Bureauklem
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 1000 g [35.3 oz]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen 180°
Maximale armverlenging 540 mm [21.3 in]
Maximale schermgrootte 11"
Pannen 280°
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 360°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 16.7 cm [6.6 in]
Gewicht product 1.8 kg [3.9 lb]
Hoogte product 97 mm [3.8 in]
Kleur Wit
Lengte product 80.8 cm [31.8 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.2 cm [5.6 in]
Package Length 51.1 cm [20.1 in]
Package Width 25.2 cm [9.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.5 kg [5.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Scharnierende tabletarm
1 - Bureauklem
2 - Kabelbeheerklemmen
1 - EVA-kussen
1 - 2,5 mm inbussleutel
1 - 3 mm inbussleutel
2 - Sleuteltjes
1 - Beveiligingssleutel

Certificaties

Accessoires