StarTech.com

TV muurbeugel - voor 37" tot 75" platte TV - anti diefstal - vast

Monteer uw platte tv aan een wand, veilig in een vaste positie bevestigd

Productcode: FPWFXBAT

  • Bespaar ruimte door uw 37 tot 75 inch tv aan de wand te monteren
  • Compacte tv-beugel bevindt zich op slechts 22 mm van de wand
  • Blijft in vaste stand staan, met geïntegreerde waterpas voor gegarandeerd ideale positie tijdens installatie
Bekijk meer
  • Sterke stalen tv-muurbeugel ondersteunt een maximumgewicht van 40 kg
  • Vergrendelbare stang houdt de tv op zijn plaats en biedt antidiefstalbeveiliging (hangslot vereist)
59,99 € EUR exc BTW
72,59 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Nee
Minimum Profile from Wall 22 mm [0.9 in]
Montage-opties Wandmonteerbaar
Scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
Prestaties
Anti-theft Ja
Draagvermogen 40 kg [88.4 lb]
Fits Curved Display Ja
Maximale schermgrootte 75"
Minimale schermgrootte 37"
Video Wall Nee
Fysieke eigenschappen
Breedte product 29 mm [1.1 in]
Gewicht product 2.9 kg [6.4 lb]
Hoogte product 44 cm [17.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 89.8 cm [35.4 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 49 mm [1.9 in]
Package Length 97.8 cm [38.5 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3.9 kg [8.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - wandmontage
1 - veiligheidsstang
2 - adapterbeugels
1 - waterpas
2 - decoratieve afdekkingen
4 - decoratieve afdekschroeven
4 - M5x14 mm schroeven
4 - M6x14 mm schroeven
4 - M8x50 mm schroeven
4 - M6x30 mm schroeven
4 - M8x30 mm schroeven
4 - rechthoekige onderlegringen
8 - kleine afstandsringen
8 - grote afstandsringen
6 - schroeven
6 - betonankers
6 - ronde onderlegringen
1 - handleiding

Certificaties

Accessoires