StarTech.com

TV muurbeugel - volledig beweegbaar - Premium

TV steun wandmonteerbaar | Staal / Aluminium | voor 32" tot 75" TVs

Productcode: FPWARPS

  • Bespaar ruimte door uw 32 tot 75 inch tv aan de wand te monteren
  • Eenvoudige verstelling met volledig beweegbare, scharnierende armen
  • Draait +/-60° en kantelt +/-15° voor de ideale kijkhoek
Bekijk meer
  • Armen komen tussen 10,5 en 55 cm van de wand af
  • Slanke en robuuste stalen en aluminium constructie (ondersteunt een gewicht tot 85 kg)
514,99 € EUR exc BTW
623,14 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
700x400 mm
800x400 mm
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Draagvermogen 85 kg [187.9 lb]
Kantelen + 15° / - 15°
Maximale schermgrootte 75"
Maximumafstand tot de wand 550 mm
Minimale schermgrootte 32"
Minimumafstand tot de wand 105 mm
Maximumafstand tot de wand: 550 mm
Video Wall Nee
Zwenken / draaien + 60° / - 60°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 52 cm [20.5 in]
Gewicht product 10.3 kg [22.8 lb]
Hoogte product 52.4 cm [20.6 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 86.5 cm [34.1 in]
Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 cm [5.5 in]
Package Length 91 cm [35.8 in]
Package Width 46 cm [18.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 12.7 kg [28 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - TV-muurbeugel
2 - verticale steunen
1 - 6 mm inbussleutel
2 - Verticale beugelschroeven
8 - betonankers
8 - wandschroeven
4 - M4 x 12 mm schroeven
4 - M4 x 18 mm schroeven
4 - M5 x 12 mm schroeven
4 - M6 x 12 mm schroeven
4 - M6 x 18 mm schroeven
4 - M8 x 12 mm schroeven
4 - platte onderlegringen
4 - M8 x 18 mm schroeven
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

TV muurbeugel - voor 32
FLATPNLWALL
TV muurbeugel - voor 32" tot 75" LCD, LED of plasma platte televisie

TV steun | staal | voor 32" tot 75" TVs

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
Muurbeugel voor platte tv - volledig beweegbaar - robuust staal
FPWARTB2
Muurbeugel voor platte tv - volledig beweegbaar - robuust staal

Maak ruimte vrij door uw platte tv aan de wand te monteren, met volledige instelbaarheid

250,99 € exc BTW
303,70 € inc BTW
TV beugel - volledig beweegbaar - scharnierende arm
FPWARTB1M
TV beugel - volledig beweegbaar - scharnierende arm

TV muurbeugel | staal | steun voor 32" tot 55" schermen

94,99 € exc BTW
114,94 € inc BTW
Videowall / digital signage muurbeugel - 45” tot 70” schermen - anti diefstal - staal
VIDWALLMNT
Videowall / digital signage muurbeugel - 45” tot 70” schermen - anti diefstal - staal

Creër een professionele videowand, met gemakkelijke verstelling en toegankelijkheid schermen aan de achterkant

437,99 € exc BTW
529,97 € inc BTW
TV muurbeugel - voor 37
FPWTLTBAT
TV muurbeugel - voor 37" tot 75" platte TV - VESA - anti diefstal - kantelend

Bevestig uw platte tv veilig aan een wand en pas uw kijkhoek aan met eenvoudige kantelbewegingen

75,99 € exc BTW
91,95 € inc BTW
TV muurbeugel - voor 37
FPWFXBAT
TV muurbeugel - voor 37" tot 75" platte TV - anti diefstal - vast

Monteer uw platte tv aan een wand, veilig in een vaste positie bevestigd

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW