StarTech.com

Balance board voor een sta bureau of zit-sta werkplek

Voeg beweging toe bij het staan om zo uw houding en evenwicht te verbeteren en uw werkdag te activeren

Productcode: BALBOARD

  • Stimuleert bewegingen tijdens het staan, om de spieren in uw benen en lichaam te stabiliseren
  • Het evenwichtsbord voor staand werken rust op een bolvormige basis, die een groot bewegingsbereik mogelijk maakt
  • Maximaal gewicht 136 kg
Bekijk meer
  • Gemaakt van duurzaam kunststof en aan de bovenkant bekleed met zachte vloerbedekking voor extra comfort.
  • Eenvoudig van onder het bureau te verplaatsen met voetbeweging
159,99 € EUR exc BTW
193,59 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Kantelen met rubberen poten Links/rechts kantelen tot 4,5° en voor-/achterwaarts tot 7,9°
Kantelen zonder rubberen poten Links/rechts kantelen tot 7,9° en voor-/achterwaarts tot 9,4°
Maximale gewichtsbelasting van het evenwichtsbord 136 kg
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie WAARSCHUWING: GEBRUIK OP EIGEN RISICO
Dit evenwichtsbord is ontworpen met een oneffen onderkant waardoor u het bord voor- en achterwaarts, of zijwaarts, kunt kantelen voor meer beweging terwijl u staat. Daardoor kan het evenwichtsbord het gevaar opleveren van ongevallen door vallen en struikelen. Lees alle instructies en waarschuwingen in de handleiding voordat u dit product gebruikt.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 cm [13.8 in]
Gewicht product 2 kg [4.4 lb]
Hoogte product 62 mm [2.4 in]
Kleur Grijs
Lengte product 50 cm [19.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 51 cm [20.1 in]
Package Width 35.5 cm [14 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3 kg [6.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Balance Board
4 - rubberen voetjes
4 - schroeven
4 - onderlegringen
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

Zit - sta bureau werkplek
ARMSTS
Zit - sta bureau werkplek

Verander uw bureau in een zit-sta werkplek met eenvoudige hoogteverstelling, voor meer comfort en productiviteit

350,99 € exc BTW
424,70 € inc BTW
Zit sta bureau converter - groot 89 cm werkblad
ARMSTSLG
Zit sta bureau converter - groot 89 cm werkblad

Werk comfortabel en verhoog uw productiviteit, door uw bureau in een royale zit-sta-werkplek te veranderen

539,99 € exc BTW
653,39 € inc BTW