StarTech.com

Zit sta bureau converter - groot 89 cm werkblad

Werk comfortabel en verhoog uw productiviteit, door uw bureau in een royale zit-sta-werkplek te veranderen

Productcode: ARMSTSLG

  • Converteer uw bureau of tafel in een comfortabel zit-sta-werkstation
  • Met een hendel te bedienen gasveer voor gemakkelijke hoogteverstelling (max. verstellingsbereik: 40 cm)
  • Compatibel met vele StarTech.com-armen voor enkele en dual schermen die bevestigd zijn met een doorvoergat, inclusief: ARMDUAL, ARMPIVOT en ARMSLIM (apart verkrijgbaar)
Bekijk meer
  • Recht omhoog en omlaag beweging zorgt voor stabiel en compact werkstation
  • Ondersteunt twee monitoren (tot 24") of een monitor (tot 30")
  • Groot werkoppervlak (90 x 53 cm) met een max. belasting van 12,7 kg
  • Plaats je scherm/en op de werkplek of gebruik het doorvoergat en de geleverde hardware om een monitorarm te bevestigen
  • Wordt volledig gemonteerd geleverd
  • Grote toetsenbordhouder (68 x 26,4 cm) met een max. belasting van: 2,3 kg
  • Minimum benodigde afmeting: 90 cm x 62,2 mm
  • Verstelbare spanning met contra-balans functie
  • Geïntegreerde kabelgoot
539,99 € EUR exc BTW
653,39 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Doorvoergatbeugel
Prestaties
Hoogte verstelling Ja
Hoogteverstellingsbereik van zit-sta-werkstation 399 mm
Maximumhoogte 560 mm [22 in]
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Weight Capacity of Work Surface 12.7 kg [28.1 lb]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De toetsenbordhouder (26,8" x 10,4") ondersteunt een gewicht van maximaal 2,3 kg.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 90 cm [35.4 in]
Gewicht product 18.1 kg [39.9 lb]
Hoogte product 16 cm [6.3 in]
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 66.6 cm [26.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 1 m [3.3 ft]
Package Width 80.5 cm [31.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 22.1 kg [48.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - zit-sta-werkstation
1 - kleine inbussleutel
1 - grote inbussleutel
1 - klemplaat
1 - M10 x 50 mm bout
1 - nr. 3/8 - 16 x 50 mm bout
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

Zit sta bureau converter - met 90 cm x 66,6 cm werkblad
ARMSTSL
Zit sta bureau converter - met 90 cm x 66,6 cm werkblad

Werk comfortabel en verhoog uw productiviteit, door uw bureau in een royale zit-sta-werkplek te veranderen

539,99 € exc BTW
653,39 € inc BTW

Accessoires