StarTech.com

Monitor arm - bureau monteerbaar - volledig beweegbaar - scharnierend - aluminium

Monteer uw monitor aan uw bureau om ruimte te besparen en uw productiviteit te verhogen

Productcode: ARMPIVOTHD

  • Single-monitor arm biedt de mogelijkheid om schermen tot 32 inch (813 mm) en tot een gewicht van 9 kg te monteren
  • Duurzame, stevige aluminium constructie met aantrekkelijk zilveren afwerking
  • One-touch hoogteverstelling met gasveerarm
Bekijk meer
  • In hoogte verstelbaar tot 335 mm
  • Scharnierende arm roteert en draait 180° en kantelt +90°/-90°
  • Eenvoudige installatie (bureau C-klem of doorvoergatmontage)
  • Eenvoudige bevestiging en verwijdering van het scherm dankzij afneembaar VESA-paneel
  • Geïntegreerde kabelgoot
117,99 € EUR exc BTW
142,77 € EUR inc BTW

Overzicht

Maak ruimte vrij én creëer een comfortabelere en productievere werkomgeving. Deze aan een bureau te monteren arm vergemakkelijkt de bevestiging van uw scherm boven uw bureau of tafel, waarbij u de hoogte met één handeling kunt aanpassen voor een ideale kijkhoek. De gestroomlijnde zilveren afwerking verbetert de esthetiek van uw werkplek.

ARMPIVOTHD met scherm in liggend formaat

Monteer uw scherm om waardevolle ruimte te besparen

Met deze sterke monitor arm kunt u ruimte op uw bureau of tafel besparen, door een computerscherm van 330 mm (13 inch) tot 813 mm (32 inch) en tot 9 kg gewicht veilig te monteren. Deze arm is ideaal voor vele verschillende kantoortoepassingen, zoals in zorg- of financiële instellingen, gedeelde werkplekken of wanneer u uw scherm aan klanten of collega's wilt laten zien.

Eenvoudige one-touch hoogteverstelling

De aan een bureau te monteren monitor arm is voorzien van een gasveercilinder, waardoor u uw scherm gemakkelijk omhoog of omlaag kunt bewegen. Bovendien kunt u de spanning aan het gewicht van uw scherm aanpassen, zodat u het scherm altijd met één beweging in de gewenste stand kunt zetten. De arm is tot 335 mm in hoogte verstelbaar en dus geschikt voor diverse toepassingen. Door de one-touch hoogteverstelling is de monitor arm ideaal voor gedeelde werkplekken met meerdere afwisselende gebruikers, zoals hot desks.

ARMPIVOTHD met scherm in staand formaat

Verstel uw scherm eenvoudig voor de perfecte kijkhoek

Met de volledig beweegbare scharnierarm kunt u eenvoudig de juiste kijkhoek instellen. U kunt uw scherm 180° draaien om uw scherm te delen, terwijl u met anderen samenwerkt. De scharnierarm ondersteunt ook een volledige 180° rotatie, zodat u gemakkelijk van liggend naar staand formaat kunt wisselen en omgekeerd. U kunt uw scherm ook +90° tot -90° kantelen voor een comfortabele kijkhoek.

Eenvoudige installatie

De single-monitor arm is zodanig ontworpen dat hij gegarandeerd snel en eenvoudig aan uw met VESA compatibele scherm kan worden gemonteerd. U hoeft bijna niets in elkaar te zetten en de arm is voorzien van een afneembaar VESA-paneel dat eenvoudig aan uw scherm kan worden bevestigd of verwijderd. De monitor arm heeft ook een geïntegreerd kabelbeheer waardoor uw kabels aan het zicht onttrokken worden voor een nette, gestroomlijnde look.

De ARMPIVOTHD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Gebruik deze duurzame aluminium monitor arm voor werkplekken met meerdere gebruikers

Werk comfortabeler op kantoor en in uw thuiskantoor

Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of codering

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
Scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 85 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm
Draagvermogen 9 kg [19.9 lb]
Kantelen +/- 90°
Maximale armverlenging 605 mm [23.8 in]
Maximale schermgrootte 32in
Maximumhoogte 505 mm [19.9 in]
Minimale schermgrootte 13"
Minimum Height 170 mm [6.7 in]
Schermrotatie 180°
Zwenken / draaien 180°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 284 mm [11.2 in]
Gewicht product 3.1 kg [6.8 lb]
Hoogte product 529 mm [20.8 in]
Kleur Zilver
Lengte product 96 mm [3.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 4.5 kg [9.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - veerarm
1 - VESA monitor bevestiging
1 - doorvoergat grondplaat
1 - doorvoergat plaat
1 - L-beugel
1 - Bureauklem
5 - klemschroeven
1 - doorvoergat knop
2 - anti-slip pads
1 - inbusschroefhouder
1 - 4 mm inbussleutel
1 - 5 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
4 - M4x12 mm duimschroeven
4 - M5x12 mm schroeven
1 - doorvoergat schroef
4 - Onderlegringen
4 - Afstandsringen
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires