StarTech.com

Monitor arm - bureausteun - robuust staal

Creëer een ergonomische werkplek en extra ruimte door uw beeldscherm boven uw bureau te monteren, met makkelijke herpositionering

Productcode: ARMPIVOTV2

  • Aan een bureau te monteren monitor arm ondersteunt schermen tot 32 inch (686 mm) en een gewicht tot 8 kg
  • Dankzij de afneembare VESA montage kunt u uw scherm gemakkelijk bevestigen
  • Ondersteunt VESA montage compatibele beeldschermen: 75x75, 100x100
Bekijk meer
  • Hoogwaardige staalconstructie
  • Verstelbare hoogte tot 440 mm (17,3 inch) langs de verticale stang
  • Eenvoudige installatie (bureau C-klem of doorvoergat-bevestiging)
  • Kabelbeheer
77,99 € EUR exc BTW
94,37 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen + 45° / - 45°
Maximale armverlenging 88 mm [3.5 in]
Maximale schermgrootte 32in
Maximumhoogte 443 mm [17.4 in]
Minimale schermgrootte 13"
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 180°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 548 mm [21.6 in]
Gewicht product 2.4 kg [5.2 lb]
Hoogte product 148 mm [5.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 114 mm [4.5 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 3.1 kg [6.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - VESA monitor bevestiging
1 - VESA stangklem
1 - stang
3 - stangschroeven
1 - Bureauklem
1 - doorvoergat plaat
1 - doorvoetgatkraag
1 - kabelbeheerklem
5 - anti-slip pads
1 - duimschroef
1 - 4 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
4 - M4x12 mm schroeven
4 - M4x16 mm schroeven
4 - M5x12 mm schroeven
4 - M5x16 mm schroeven
4 - Afstandsringen
4 - Onderlegringen
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires