Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comTriple monitor arm - bureau monteerbaar
Bespaar bureauruimte door drie schermen te monteren, met scharnierende armen om een "surround effect" te creëeren
Productcode: ARMTRIO
- Monteer drie schermen (tot 24 inch)
- Scharnierarmen met microverstelling waarmee u een surround effect kunt creëren
- Robuust stalen constructie ondersteunt een gewicht van 8 kg per scherm
- Eenvoudige hoogteverstelling zonder gereedschap
- 360° draaien en +/-30° kantelen
- Inclusief bureauklem, montageklem voor doorvoergat en kabelbeheerklemmen
- Compatibel met VESA montage 75 x 75 en 100 x 100
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Zorg voor ultiem ergonomisch comfort én maak waardevolle ruimte vrij op uw bureau met deze arm voor drie monitoren. U kunt drie computerschermen (elk tot 24 inch) installeren en een surround sound omgeving creëren voor maximale productiviteit. De arm voor drie monitoren is geschikt voor alle VESA-conforme schermen inclusief Acer®, HP® en Samsung.
Meer comfort en productiviteit
Vergroot uw productiviteit en werk comfortabel met een configuratie met meerdere schermen. De arm voor drie monitoren ondersteunt drie schermen (13 tot 24 inch) en biedt u de mogelijkheid de positie van elk scherm afzonderlijk aan te passen, namelijk 360° rotatie en + 30° / -30° kantelen.
Kies een liggend of staand schermformaat afhankelijk van uw werkomgeving. U kunt drie schermen in liggend formaat installeren om een gebogen 'surround effect' of cockpit te creëren voor een comfortabele weergave. Deze configuratie is ideaal video's of foto's te bewerken of tegelijkertijd met meerdere documenten te werken. Voor applicaties zoals webdesign of codering, kunt u een andere configuratie kiezen, bijvoorbeeld het middelste scherm in liggend formaat en de twee buitenste schermen in staand formaat.
Robuuste solide stalen constructie
Deze monitor standaard voor drie schermen is gemaakt van sterk en duurzaam staal en ondersteunt drie aparte computerschermen tot 24 inch (69 cm). Max. ondersteund gewicht van elk scherm: 8 kg.
Eenvoudige verstelling
De drievoudige monitor arm is compatibel met VESA-montage en is geschikt voor de meeste computerschermen tot 24 inch. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd met de meegeleverde bureauklem of doorvoergat-bevestiging. Bovendien worden kabelbeheerklemmen meegeleverd om uw kabels netjes te kunnen opbergen.
De hoogte kan zonder gereedschap worden aangepast. Om de schermhoogte aan te passen, hoeft u alleen de verstelknop te verdraaien, waardoor alle de drie schermen op dezelfde hoogte blijven.
De ARMTRIO wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
Monteer drie schermen aan uw bureau of tafel voor maximaal comfort en productiviteit
Verbeter de ergonomie van werkstations in commerciële en zakelijke omgevingen en in uw thuiskantoor
Maak een configuratie met drie schermen voor klantenservice, financiële analyses, webdesign, gaming, bewerken van foto's en nog vele andere toepassingen
Bevestig uw scherm via het doorvoergat in een bureau of boven een serverkast en kies de positie die u wilt
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 3587612 | |
UPC Code | 065030867047 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 5 Years | |
Hardware | ||
Aantal ondersteunde schermen | 3 | |
Kabelbeheer | Ja | |
Montage-opties | Bureau- doorvoergatklem | |
scharnierend | Ja | |
VESA gatenpatroon(/-patronen) | 75x75 mm | |
100x100 mm | ||
Wandmonteerbaar | Nee | |
Prestaties | ||
Dikte bevestigingsoppervlak | Bureauklem: 10 - 80 mm (0,39 - 3,14 inch) Doorvoergatklem: 10 - 95 mm (0,39 - 3,74 inch) |
|
Draagvermogen | 8 kg [17.7 lb] | |
Hoogte verstelling | Ja | |
Kantelen | + 30° / - 30° | |
Maximale armverlenging | 1412 mm [55.6 in] | |
Maximale schermgrootte | 24in | |
Maximumhoogte | 363 mm [14.3 in] | |
Minimale schermgrootte | 13" | |
Schermrotatie | 360° | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 1412 mm [55.6 in] | |
Gewicht product | 6.2 kg [13.7 lb] | |
Hoogte product | 548 mm [21.6 in] | |
Lengte product | 110 mm [4.3 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 7.5 kg [16.7 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - linker monitor arm | |
1 - rechter monitor arm | ||
1 - dwarsbalk | ||
2 - armdoppen | ||
1 - stang | ||
1 - Bureauklem | ||
2 - einddoppen | ||
2 - VESA monitor bevestiging | ||
1 - doorvoetgatkraag | ||
1 - Doorvoertuleplaat | ||
5 - anti-slip pads | ||
4 - kabelbeheerklemmen | ||
2 - duimschroeven | ||
1 - 3 mm inbussleutel | ||
1 - 5 mm inbussleutel | ||
12 - M4x14 mm schroeven | ||
12 - M5x14 mm schroeven | ||
12 - Onderlegringen | ||
1 - Handleiding |
Productondersteuning
Drivers en downloads
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.