StarTech.com

Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via een gasveer

Productcode: ARMSLIM

  • Slanke, scharnierende schermarm met een groot bewegingsbereik
  • Hoogteverstelling m.b.v. gasveer
  • Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
Bekijk meer
  • Ondersteunt schermen van 12 tot 26 inch (gewicht: 7 kg)
  • 360° rotatie rond de steunstang en bij het kniestuk
  • +90° / -65° kantelen en 360° pannen
  • Maximale armverlenging 596 mm
  • Inclusief montageklem voor bureau/doorvoergat
  • Klem is geschikt voor bureaus tot 110 mm dik
  • Geïntegreerde kabelgoot
174,99 € EUR exc BTW
211,74 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze slanke, scharnierende beeldschermarm kunt u een plat scherm aan uw bureau of tabel bevestigen, met dynamische instellingen waardoor u uw scherm op de perfecte kijkhoek en optimaal comfort kunt instellen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Met de ARMSLIM scharnierende monitor arm kunt u een flat-screen scherm aan uw bureau monteren en instellen aan uw ideale kijkhoek

Met de veelzijdige beeldschermarm kunt u uw scherm verlengen, pannen, draaien en roteren met uitgebreide bewegingsopties rondom meerdere assen en gasveerondersteunde hoogteverstellingen voor moeiteloos positioneren. Om langere pagina's of codeblokken op uw scherm te bekijken zonder te hoeven scrollen, ondersteunt de LCD-arm ook de eenvoudige weergaverotatie van liggend naar staand.

Dankzij een stijlvol, slank design dat er geweldig uitziet en slechts weinig bureauruimte in beslag neemt, kunt u de beeldschermarm plaatsen waar u die nodig hebt, terwijl u waardevolle werkruimte op uw bureau terugwint. Door uw beeldscherm boven het bureau te monteren, kunt u de schermhoogte, -positie en -kijkhoek gemakkelijk aanpassen voor een ergonomische werkomgeving.

De beeldschermarm ondersteunt gemakkelijk 12-26 inch schermen met een maximumgewicht van 7 kg en beschikt over een kabelgoot om kabelwarboel te voorkomen. Voor nog meer installatieflexibiliteit kan het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan de zijkant van uw bureau/tafel worden vastgeklemd of via een doorvoergat worden gemonteerd.

De ARMSLIM-beeldschermarm van StarTech.com wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Beweeg uw scherm slechts met één vinger omhoog of omlaag m.b.v. de gasveer
  • Zet uw scherm in een optimale kijkhoek met een flexibele scharnierende beeldschermarm
  • Maximaliseer de beschikbare werkruimte door uw beeldschermen boven het bureau te monteren

Toepassingen

Bevestig een scherm aan de zijkant van uw bureau of tafel met een breed verstelbereik

Bevestig uw scherm via het doorvoergat in uw bureau of boven een serverkast en kies de positie die u nodig hebt

Til uw scherm hoger boven uw bureauoppervlak voor een ideale kijkhoek

Draai beeldschermen naar staand voor webdesign en weergave van codes

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak 20 - 110 mm
Draagvermogen 7 kg [15.5 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +90° / -65°
Maximale armverlenging 596 mm [23.5 in]
Maximale schermgrootte 26in
Pannen 360°
Schermrotatie +/- 90°
Zwenken / draaien 180° rondom de steunstang
360° bij het kniestuk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 3.2 kg [7 lb]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 4.2 kg [9.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Scharnierende beeldschermarm
1 - 2-in-1 bureau-/doorvoergatklem
4 - Vleugelschroeven
1 - 6 mm inbussleutel
1 - 3 mm inbussleutel
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte
ARMPIVOTE
Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via gasveer

98,99 € exc BTW
119,78 € inc BTW
Monitor bureau arm
ARMPIVOT
Monitor bureau arm

Bevestig een scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer

94,99 € exc BTW
114,94 € inc BTW
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display

Plaats een scherm tot 30", op uw bureau, met deze in hoogte verstelbare monitor arm met geïntegreerd kabelbeheer

145,99 € exc BTW
176,65 € inc BTW
Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend
ARMUNONB
Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend

Zet uw laptop en monitor hoger van uw bureau af om een werkplek met twee schermen te maken en uw productiviteit te verhogen

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW

Accessoires