StarTech.com

Monitorstandaard met lade - in hoogte verstelbaar - groot

Maak bureauruimte vrij en werk comfortabeler met deze instelbare monitor standaard

Productcode: MONSTADJDL

  • In hoogte verstelbare, grote monitor standaard 500 x 330 mm wordt gewoon op uw bureau gezet
  • Ondersteunt een scherm van 13 tot 32 inch (330 tot 812,8 mm) tot 10 kg
  • Met stapelbare kolommen kunt u kiezen uit drie verschillende hoogtes, met een maximale hoogte van 168 mm
Bekijk meer
  • Grote opbergruimte tussen de stapelbare kolommen die voor bijna elke laptop geschikt is
  • Lade voor kantoorbenodigdheden maximaliseert bureauruimte
  • Sleuf aan de voorkant voor het opbergen van de meeste tablets en telefoons
  • Groef aan de zijkant is geschikt voor pennen en andere kleine kantoorbenodigdheden
  • Kolombasis met antisliponderkant beschermt uw werkoppervlak
42,99 € EUR exc BTW
52,02 € EUR inc BTW

Overzicht

Stel uw scherm in op ooghoogte voor een comfortabelere kijkhoek én bespaar bureauruimte. Deze stevige, in hoogte verstelbare monitor standaard ondersteunt schermen tot 32 inch en een gewicht tot 10 kg, en biedt een grote opbergruimte onder de verhoger. De standaard bestaat uit stapelbare kolommen die netjes op uw bureau of tafel staan, zodat er voldoende ruimte overblijft voor bijna elke laptop. Deze monitor standaard heeft zelfs een lade waarin kantoorbenodigdheden kunnen worden opgeborgen.

Stel uw scherm in de gewenste hoogte in

Creëer een werkplek die optimaal aan uw behoeften voldoet. Deze monitorstandaard bestaat uit modulaire kolommen, gemaakt van stapelbare componenten die eenvoudig in elkaar vastklikken om de schermstandaard te verhogen of te verlagen. Met stapelbare kolommen kunt u kiezen uit drie verschillende hoogtes, met een maximale hoogte van 16,8 cm. U kunt de kolommen altijd aanpassen om de hoogte van de standaard opnieuw in te stellen.

Maximaliseer uw bureauruimte en houd uw werkplek netjes

Dankzij de monitor standaard kunt u in een nette werkomgeving werken. Het werkoppervlak verhoogt uw scherm tot een comfortabele hoogte voor een meer ergonomische omgeving. De grote monitorstandaard, 50 x 33 cm, biedt voldoende opbergruimte eronder. U kunt het werkplatform ook gebruiken om er printer om te zeggen, om bureauruimte vrij te maken.

Onder de standaard, tussen de kolommen, is er voldoende ruimte voor uw laptop en persoonlijke zaken. En in de handige, gemakkelijk toegankelijke lade kunt u pennen en andere kleine kantoorbenodigdheden opbergen. Aan de voorkant is er zelfs een richel voor de meeste tablets en telefoons, zodat u uw belangrijke apparaten altijd bij de hand hebt als u het nodig heeft.

Eenvoudige installatie

De monitor standaard kan eenvoudig in elkaar worden gezet, zodat u in een mum van tijd aan de slag kunt. De antislip-onderkant van de kolommen beschermt uw werkblad tegen krassen of schuren en zorgt ervoor dat uw scherm tijdens het werken veilig wordt ondersteund. Met het geïntegreerde kabelbeheer kunt u uw kabels netjes uit het zicht houden.

De MONSTADJDL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Creëer een meer ergonomische, georganiseerde werkplek in kantoren en cubicles

Zet uw scherm of printer hoger boven uw bureau of tafel om ruimte vrij te maken

Verbeter uw thuiskantoor door de bureauruimte maximaal te benutten en uw dagelijks werk comfortabeler te maken

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Type voordeur Kunststof
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 10 kg [22.1 lb]
Hoogte verstelling Ja
Maximale schermgrootte 32in
Minimale schermgrootte 13"
Fysieke eigenschappen
Breedte product 330 mm [13 in]
Gewicht product 1.6 kg [3.6 lb]
Hoogte product 168 mm [6.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 500 mm [19.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2 kg [4.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - standaardoppervlak
8 - kleine verhogers
4 - grote verhogers
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitorstandaard met lade - in hoogte verstelbaar
MONSTADJD
Monitorstandaard met lade - in hoogte verstelbaar

Maak bureauruimte vrij en werk comfortabeler met deze verstelbare monitorstandaard

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW