StarTech.com

Draagbare laptopstandaard - verstelbaar

Werk comfortabel door uw laptop meer op ooghoogte te plaatsen, met zes verstelbare hoekinstellingen

Productcode: LTRISERP

  • Werk comfortabeler met deze verstelbare, draagbare laptopstandaard
  • Eenvoudig in zes verschillende hoeken te zetten (van 15° tot 39°) voor comfortabel kijken en typen
  • Ventilatiegaten helpen de warmte te verspreiden, als u uw laptop gebruikt
Bekijk meer
  • Compact platform (28,7 cm x 21 cm), compatibel met de meeste laptops
  • Zeer dun (10 mm) en lichtgewicht (358 g) design; kan worden ingeklapt voor mobiliteitsgemak
  • Handig geïntegreerd handvat
  • Rubberen grepen en inklapbare steun zorgen ervoor dat uw laptop in de gewenste stand blijft staan
  • Ook compatibel met 9 tot 12 inch (22,9 cm tot 30,5 cm) tablets
  • TAA-compatibel
28,99 € EUR exc BTW
35,08 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met deze draagbare laptopstandaard kunt u de positie van uw laptop precies op ooghoogte instellen en zo uw comfort en productiviteit verhogen. De standaard is volledig verstelbaar in zes hoeken en heeft een compact, lichtgewicht design, zodat u deze standaard overal met uw laptop kunt meenemen om uw werkplek te verbeteren.

Zet uw scherm in de gewenste hoek

Door uw laptop in de gewenste kijkhoek te zetten, vermindert u nek- en rugbelasting. Met deze verstelbare laptopstandaard kunt een betere lichaamshouding behouden en comfortabeler werken, met zes verstelbare kantelhoeken (15°, 17°, 19°, 35°, 37° en 39°) om uw werkconfiguratie aan te passen. Door de hoek van uw laptop aan te passen, krijgt u ook een meer ergonomische toetsenbordstand.

Geventileerd platform verbetert de luchtstroom

De verstelbare hoek en het doorstroomdesign van het platform verhoogt de luchtstroom en houdt uw laptop koel, als u deze niet gebruikt. Deze passieve koeling beschermt uw laptop ongemerkt tegen oververhitting en voorkomt ongewenste problemen vanwege oververhitting zoals lagere snelheid en storingen.

Compatibel met de meeste laptops en tablets

Het compacte design (28,7 cm x 21 cm) biedt een stabiel platform voor uw laptop zoals MacBook Pro, MacBook Air, Lenovo® ThinkPad®, HP®, Asus® of Dell® Ultrabook™. U kunt deze verstelbare laptopstandaard ook gebruiken om uw tablet in een comfortabele stand te houden, waardoor u met beide handen kunt typen, scrollen en slepen.

Draagbaar, lichtgewicht en compact design biedt comfort onderweg

Deze draagbare, verstelbare laptopstandaard kunt u gemakkelijk meenemen, zodat u overal uw werkplek kunt verbeteren. De standaard kan eenvoudig worden ingeklapt en in uw laptoptas worden opgeborgen. Deze standaard is zeer dun (10 mm) en extreem lichtgewicht (358 g), dus ideaal voor mobiel gebruik.

De LTRISERP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Ideaal voor kantoormedewerkers in commerciële, zakelijke en institutionele omgevingen voor meer comfort tijdens bureauwerk
  • Geweldig voor mobiel gebruik om overal waar u heengaat een comfortabel werkstation te creëren
  • Gebruik hem in uw thuiskantoor voor verbeterde ergonomie
  • Gebruik hem niet alleen als verstelbare laptopstandaard, maar ook voor tablets of voor het lezen van een boek

Toepassingen

Perfect voor kantoormedewerkers in commerciële, zakelijke en institutionele omgevingen voor meer comfort terwijl u zit

Geweldig voor mobiel gebruik om overal waar u heengaat een comfortabel werkstation te creëren

Ideaal voor gebruik op kantoor, school en thuis voor verbeterde ergonomie

Gebruik hem niet alleen als verstelbare laptopstandaard, maar ook voor tablets of voor het lezen van een boek

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +15°/ +17° / +19° / +35° / +37°/ +39°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 287 mm [11.3 in]
Gewicht product 372 g [13.1 oz]
Hoogte product 11 mm [0.4 in]
Kleur Black & Gray
Lengte product 210 mm [8.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 470 g [16.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - verstelbare laptopstandaard
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Accessoires