StarTech.com

Dual monitor arm - scharnierende muurbeugel voor twee VESA 15"-24" schermen

Bespaar ruimte door twee schermen aan de wand te monteren

Productcode: ARMDUALWALL

  • Monteer twee 15 tot 24 inch schermen aan de wand om ruimte te besparen
  • Stel uw schermen samen in, zodat uw schermen altijd uitgelijnd zijn
  • De muurbeugel steekt tot 585 mm van de wand uit, of kan tot 165 mm tegen de wand worden geplaatst voor een compacte look
Bekijk meer
  • Hoogwaardige staalconstructie
  • Draait tot 180° voor een optimale kijkhoek
  • Kantel uw scherm -15° tot +15° om schitteringen op het scherm te verminderen en een comfortabele kijkhoek in te stellen
  • Draai uw schermen tot 360° voor liggend of staand formaat
  • Ondersteunt een max. gewicht van 5 kg per scherm
289,99 € EUR exc BTW
350,89 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze dual-monitor muurbeugel maakt ruimte vrij en zorgt voor een professionele look van de schermconfiguratie. De beide schermen bewegen samen en blijven zo uitgelijnd. Open de arm om uw schermen in de ideale stand te zetten, of sluit hem dicht tegen de wand als de schermen niet worden gebruikt U kunt uw schermen ook kantelen, draaien en roteren voor de optimale kijkstand.

Monteer twee schermen aan de wand, in perfecte harmonie

Met de dual-monitor muurbeugel kunt u eenvoudig twee schermen installeren in een zakelijke, commerciële of kantooromgeving zoals een zorginstelling of financieel centrum. Beide schermen worden aan één arm bevestigd, zodat ze in perfecte harmonie bewegen, en dus altijd op elkaar zijn uitgelijnd.

De montagearm kan worden geopend tot een afstand van 58,5 cm tot de wand, zodat u uw schermen in een comfortabele kijkstand kunt zetten. En als u de arm sluit, kunt u uw schermen op een afstand tot 16,5 cm van de wand plaatsen, als u deze niet gebruikt, voor een professionele, compacte look.

Pas uw schermen aan voor de optimale kijkstand

Verander de positie en hoek van uw schermen voor een optimale kijkstand. U kunt uw schermen 180° draaien en tot 360° roteren voor liggend of staand formaat. Ook kunt u uw schermen -15° tot +15° kantelen om schitteringen op het scherm te verminderen en een comfortabele kijkhoek in te stellen.

Hoogwaardige staalconstructie

De dual-monitor muurbeugel is gemaakt van staal en ondersteunt twee schermen, met een maximaal gewicht van 5 kg per scherm. De muurbeugel is stabiel voor schermen tot 24 inch.

De ARMDUALWALL wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Monteer twee schermen aan de wand om ruimte in kantoren te besparen zoals zorg- en financiële instellingen

Creëer een dual-monitor werkstation met een sta-bureau

Monteer twee monitoren aan de wand om bureauruimte in een kantoor te besparen

Monteer uw touchscreens aan de wand voor eenvoudig gebruik door klanten en bezoekers

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Montage-opties Wandmonteerbaar
Stand Horizontaal
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Prestaties
Draagvermogen 5 kg [11.1 lb]
Kantelen + 15° / - 15°
Maximale armverlenging 585 mm [23 in]
Maximale schermgrootte 24in
Minimale schermgrootte 15in
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 180
Fysieke eigenschappen
Breedte product 75 mm [3 in]
Gewicht product 3.2 kg [7.1 lb]
Hoogte product 193 mm [7.6 in]
Lengte product 680 mm [26.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 4.3 kg [9.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - wandplaat
1 - montage armen
1 - VESA monitor bevestiging
1 - dwarsbalk
1 - dwarsbalkdop
1 - M4x12 mm schroeven
1 - M4x30 mm schroeven
1 - Afstandsringen
2 - inbussleutel
2 - kabelbeheerklemmen
2 - montage arm houder
2 - muurplaat houder
2 - M8x16 mm schroeven
3 - onderlegringen montagearm
3 - doppen montagearm
4 - waterpas
4 - M8x60 mm schroeven
4 - betonankers
8 - Onderlegringen
8 - kunststofdoppen
8 - dwarsbalk houder
1 - handleiding

Certificaties