StarTech.com

Dual monitor standaard

Bespaar ruimte door twee LCD- of LED-schermen, tot 24 inch, te monteren, op één low-profile standaard

Productcode: ARMBARDUO

  • Optimaliseer uw bureauruimte door twee schermen op één standaard te monteren
  • Vergroot uw productiviteit door multitasking op twee schermen
  • Werk comfortabeler met probleemloze schermaanpassingen
  • Ondersteunt schermen tot 24" en tot 8 kg
138,99 € EUR exc BTW
168,18 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze dual-monitor houder kunt u twee losse schermen monteren, elk tot 24", op één standaard die u in bijna elke werkomgeving kunt plaatsen.

Maak bureauruimte vrij

Bespaar ruimte door twee, tot 24 inch schermen op één low-profile standaard te monteren.

Dankzij de dubbele dwarsstangen kunt u met deze beeldschermstandaard  twee schermen in dezelfde fysieke ruimte monteren als één scherm, zodat u meer oppervlak op uw bureau beschikbaar hebt voor extra hardware of het uitvoeren van fysieke taken zoals het schrijven of lezen van papieren documenten. De beeldschermstandaard heeft een low-profile , platte achterkant waardoor u uw schermen strak tegen wand of cubicle kunt plaatsen, in tegenstelling tot andere montageopties voor twee schermen.

Als u een heel kantoor inricht, kunt u medewerkers op elk bureau meer werkruimte geven en kleinere werkplekken gebruiken om uw beschikbare kantoorruimte te maximaliseren.

Vergroot uw productiviteit met meerdere schermen

Door twee schermen aan één computer toe te voegen, krijgt u extra schermruimte voor het vereenvoudigen van multitasking en het maximaliseren van uw productiviteit. Met twee schermen is het gemakkelijker om documenten op het ene scherm te bekijken, terwijl u een ander bewerkt op het tweede scherm, waardoor u tijd bespaart of niet meer tussen documenten heen en weer hoeft te schakelen. 

Werk comfortabeler

De dubbele monitor arm is eenvoudig in hoogte verstelbaar en kantelbaar, zodat u uw schermen in de meest comfortabele stand kunt zetten zonder uw werk te verstoren. Bovendien kan de bureaustandaard probleemloos en eenvoudig worden geïnstalleerd.

De ARMBARDUO wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Voeg twee schermen toe aan uw werkstation. U kunt taken sneller uitvoeren, zonder steeds van het ene venster naar het andere te moeten overschakelen.

Benut uw bureauruimte beter door uw beide schermen op één standaard te monteren.

Verminder de benodige ruimte voor individuele werkplekken, zodat meer bureaus in uw kantoor passen.

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Montage-opties Bureaustandaard
scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +/-15
Maximale schermgrootte 24in
Maximumhoogte 405 mm [15.9 in]
Zwenken / draaien 360° bij elk scherm
Fysieke eigenschappen
Breedte product 950 mm [37.4 in]
Gewicht product 6.2 kg [13.6 lb]
Hoogte product 410 mm [16.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 180 mm [7.1 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 7.4 kg [16.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - stang
1 - grondplaat
3 - M6x15 schroeven
1 - kabelmanagement klem (stang)
1 - dop voor stang
1 - ring voor hoogteverstelling
1 - dwarsbalk
2 - VESA monitor bevestiging
8 - M4x12 schroeven
8 - M4x30 schroeven
8 - kunststof afstandsringen
1 - inbussleutel (3 mm)
1 - inbussleutel (4 mm)
2 - kabelmanagement klemmen (dwarsbalk)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Dual monitor arm - scharnierend - bureau monteerbaar
ARMDUAL
Dual monitor arm - scharnierend - bureau monteerbaar

Bevestig twee schermen op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer

199,99 € exc BTW
241,99 € inc BTW
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar
ARMDUAL30
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar

Bespaar ruimte en werk comfortabel door twee schermen te monteren met volledig bewegelijke positionering

295,99 € exc BTW
358,15 € inc BTW
Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar
ARMSLIMDUO
Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar

Verhoog uw productiviteit door twee schermen tot 30 inch te monteren, met volledige beweegbaarheid

227,99 € exc BTW
275,87 € inc BTW

Accessoires