StarTech.com

Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend

Zet uw laptop en monitor hoger van uw bureau af om een werkplek met twee schermen te maken en uw productiviteit te verhogen

Productcode: ARMUNONB

  • Optimaliseer uw bureauruimte door uw beeldscherm en laptop boven uw bureau te tillen
  • Creëer een configuratie met twee beeldschermen, waarbij u uw laptop als tweede scherm gebruikt
  • Werk comfortabeler met probleemloze schermaanpassingen
Bekijk meer
  • Ondersteunt een monitor van 15 tot 27 inch (en tot 8 kg)
  • Ondersteunt een laptop tot 8 kg
163,99 € EUR exc BTW
198,43 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze monitor arm kunt u een comfortabele en voordelige werkruimte met twee schermen creëren, waarbij u uw laptop als tweede scherm gebruikt. De arm heeft een geïntegreerde laptophouder, waarmee uw laptop van uw bureau wordt opgetild tot precies dezelfde hoogte als uw andere scherm.

Maak een configuratie met twee schermen, waarbij u uw laptop als tweede scherm gebruikt.

Integreer uw laptopscherm voor meer productiviteit. Met de tray kunt u de hoogte van laptop instellen, zodat hij op één lijn ligt met uw andere scherm, zodat u dezelfde functionaliteit hebt als een configuratie met twee schermen zonder een tweede scherm te moeten kopen.

Een scherm en laptop gemonteerd aan een bureau met behulp van de ARMUNONB

Met twee schermen beschikt u over de extra schermruimte die nodig is voor multitasking en maximaliseren van uw productiviteit. Met twee schermen is het gemakkelijker om referentiemateriaal op het ene scherm te bekijken, terwijl u een ander document bewerkt op het tweede scherm, waardoor u tijd en ergernis bespaart omdat u niet meer tussen documenten heen en weer hoeft te schakelen. Om langere pagina's of codeblokken op uw scherm te bekijken zonder te moeten scrollen, ondersteunt de LCD-arm ook de eenvoudige weergaverotatie van liggend naar staand.

Creëer een ergonomische omgeving met twee schermen

Met de veelzijdige monitor arm en houder kunt u uw scherm verlengen, pannen, draaien en scharnieren met uitgebreide bewegingsopties rondom meerdere assen en met gasveer ondersteunde hoogteverstellingen voor moeiteloos positioneren. Zo kunt u gemakkelijk een ergonomische werkomgeving maken die precies is afgestemd op uw specifieke behoeften.

Maak bureauruimte vrij

Met de veelzijdige arm kunt u uw laptop en traditionele scherm van uw bureau optillen. Daardoor hebt u meer oppervlak op uw bureau beschikbaar voor extra hardware of het uitvoeren van fysieke taken zoals het opstellen of lezen van papieren documenten.

De monitor arm is perfect voor kleinere werkomgevingen, zoals cubicles, waardoor u beschikt over alles wat u nodig hebt én minder ruimte in beslag neemt.

Ook kunt u, door de arm met een beeldscherm, laptop, docking station, toetsenbord en muis te combineren, uzelf comfortabel inrichten als een hot desk op kantoor, en dezelfde configuratie eenvoudig thuis kopiëren. Het is perfect voor zakelijke reizigers en gebruikers die constant onderweg zijn.

De monitor arm ondersteunt een beeldscherm van 15 tot 27 inch met een maximum gewicht van 8 kg en is voorzien van kabelbeheerklemmen voor een nette installatie. De geïntegreerde laptophouder kan ook een maximum gewicht van 8 kg dragen en is voorzien van geïntegreerde kabelbeheerklemmen.  

De ARMUNONB monitor arm van StarTech.com wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Bevestig een beeldscherm en een laptop aan de zijkant van uw bureau of tafel met een breed verstelbereik

Integreer uw laptopscherm met uw monitor en creëer een dual monitor werkplek

Til uw beeldscherm en uw laptop hoger boven uw bureauoppervlak, voor een ideale kijkhoek

Draai uw beeldscherm naar portretstand voor webdesign en weergave van codes

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Bureauklem
scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak 90 mm
Draagvermogen 8 kg [17.6 lb]
Kantelen -90° / +85°
Laptop Arm Extension 381 mm [15 in]
Laptop tray kanteling 90° tilt from horizontal to vertical
Maximale armverlenging 558.7 mm [22 in]
Maximale schermgrootte 27in
Minimale schermgrootte 15in
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 180° bij het scherm
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale verlenging van de laptop tray arm wordt gemeten vanaf de stang naar het midden van de tray.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 300 mm [11.8 in]
Gewicht product 4.9 kg [10.9 lb]
Hoogte product 200 mm [7.9 in]
Kleur Zwart
Laptop tray breedte 320 mm [12.6 in]
Laptop tray hoogte 240 mm [9.4 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 6.1 kg [13.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - draaiarm
1 - Verlengarm
1 - laptop tray
1 - veerarm
1 - stang en klem
4 - M4x12 schroeven
4 - M4x30 schroeven
4 - M5x12 schroeven
1 - M6x25 schroef
4 - M5 moeren
1 - M3 inbussleutel
1 - M5 inbussleutel
4 - Afstandsringen
1 - ring voor hoogteverstelling
1 - kabelbeheerklem (stang)
2 - kabelbeheerklem (laptop arm)
4 - anti-slip pads
1 - kunststofdop
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitor bureau arm
ARMPIVOT
Monitor bureau arm

Bevestig een scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer

94,99 € exc BTW
114,94 € inc BTW
Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank
ARMSLIM
Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via een gasveer

174,99 € exc BTW
211,74 € inc BTW
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display

Plaats een scherm tot 30", op uw bureau, met deze in hoogte verstelbare monitor arm met geïntegreerd kabelbeheer

145,99 € exc BTW
176,65 € inc BTW
Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte
ARMPIVOTE
Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via gasveer

107,99 € exc BTW
130,67 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads