Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMonitor bureau arm
Bevestig een scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer
Productcode: ARMPIVOT
- Verstelbare beeldschermarm met diverse instelbare posities en kijkhoeken
- Ondersteunt schermen van 12 tot 30 inch (gewicht: 14 kg)
- Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
- 360° rotatie rondom de steunstang
- +90/-15° kantelen
- Schermrotatie van liggend naar staand
- Inclusief montageklem voor bureau/doorvoergat
- Klem is geschikt voor bureaus tot 101 mm dik
- Geïntegreerde kabelgoot
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met de ARMPIVOT verstelbare beeldschermarm kunt u een beeldscherm aan uw bureau of tafel bevestigen door middel van een eenvoudige, maar stijlvolle beeldschermstang, inclusief kantelen, draaien en instelbare hoogte. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.
De aan een bureau te bevestigen arm heeft een 302 mm lange steunstang, die een veel groter hoogteverstelbereik biedt dan een typische beeldschermstandaard. Om langere pagina's of codeblokken te bekijken zonder te hoeven scrollen, ondersteunt de LCD-arm ook de weergaverotatie van liggend naar staand.
Door uw beeldschermen op een steunstang boven het bureau te monteren, kunt u de schermhoogte, -positie en -kijkhoek gemakkelijk aanpassen voor een ergonomische werkomgeving en heeft u het extra voordeel dat u waardevolle werkruimte op uw bureau terugwint.
De beeldschermarm is geschikt voor 12-30 inch schermen tot een maximumgewicht van 14 kg en beschikt over een kabelhaak om kabelwarboel te voorkomen. Voor extra installatieflexibiliteit kan het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan de zijkant van uw bureau/tafel worden vastgeklemd of via een doorvoergat worden gemonteerd.
Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Creëer een ergonomische werkomgeving door eenvoudige aanpassing van de hoogte, positie en kijkhoek
- Maximaliseer de beschikbare werkruimte door uw beeldschermen boven het bureau te monteren
Toepassingen
Bevestig een kantel-, draai- en in hoogte verstelbaar scherm aan de zijkant van uw bureau of tafel
Bevestig uw scherm via het doorvoergat in uw bureau of boven een serverkast en kies de positie die u nodig hebt
Til uw scherm hoger tot boven uw bureauoppervlak voor een ideale kijkhoek
Draai beeldschermen naar staand voor webdesign en weergave van codes
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2784043 | |
UPC Code | 065030858588 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal ondersteunde schermen | 1 | |
Montage-opties | Bureau- doorvoergatklem | |
scharnierend | Nee | |
VESA gatenpatroon(/-patronen) | 75x75 mm | |
100x100 mm | ||
Wandmonteerbaar | Nee | |
Prestaties | ||
Dikte bevestigingsoppervlak | 10 - 101 mm | |
Draagvermogen | 14 kg [30.9 lb] | |
Hoogte verstelling | Ja | |
Kantelen | +90° / -15° | |
Maximale schermgrootte | 30in | |
Schermrotatie | 360° | |
Zwenken / draaien | 360° rondom de steunstang | |
Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht product | 2 kg [4.4 lb] | |
Kleur | Zilver | |
Type behuizing | Staal en kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 2.6 kg [5.7 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Steunstang | |
1 - Schermbevestiging | ||
1 - Grote C-klem | ||
1 - Kleine C-klem | ||
1 - Handschroef | ||
1 - Drukplaat | ||
4 - Vleugelschroeven | ||
4 - M6x12 mm kruiskopschroeven | ||
4 - M5x14 mm zeskantige schroeven | ||
1 - M4x15 mm kruiskopschroef | ||
1 - Mannelijke ronde onderlegring | ||
1 - Vrouwelijke ronde onderlegring | ||
1 - Kabelklem | ||
1 - EVA-kussen | ||
1 - M3 (2,5 mm) inbussleutel | ||
1 - Handleiding |
Verwante producten
Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend
Zet uw laptop en monitor hoger van uw bureau af om een werkplek met twee schermen te maken en uw productiviteit te verhogen
Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank
Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via een gasveer
Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte
Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via gasveer
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display
Plaats een scherm tot 30", op uw bureau, met deze in hoogte verstelbare monitor arm met geïntegreerd kabelbeheer
Accessoires
Zit - sta bureau werkplek
Verander uw bureau in een zit-sta werkplek met eenvoudige hoogteverstelling, voor meer comfort en productiviteit
4K DisplayPort docking station voor laptops - USB 3.0 - Universele laptop port replicator
Maak een permanent of tijdelijk (hot desk) 4K werkstation waarvoor minder (rand)apparatuurpoorten nodig zijn en op een plaats met beperkte bureauruimte
HDMI docking station voor laptops - USB 3.0 - Universele laptop port replicator
Maak een permanent of tijdelijk (hot desk) werkstation waarvoor minder (rand)apparatuurpoorten nodig zijn en op een plaats met beperkte bureauruimte
DVI docking station voor laptops - USB 3.0 - Universele laptop port replicator
Creëer een permanent of tijdelijk werkstation (hotdesk), waar weinig aansluitingen voor randapparatuur en poorten nodig zijn, op een plek waar bureauruimte beperkt is
Thunderbolt 2 4K docking station voor laptops - inclusief TB kabel
Verander uw MacBook of laptop in een krachtig 4K Ultra HD werkstation of hotdesk, met slechts één Thunderbolt-kabel
Reis docking station voor laptops - HDMI of VGA - USB 3.0
Maak een mobiel werkstation met de USB 3.0-poort van uw Ultrabook™ of laptop via deze draagbare USB 3.0 mini-dock
Universele USB 3.0 Laptop Docking Station - DVI
Voeg DVI-video, audio en een Gigabit Ethernet-aansluiting toe aan een laptop via een enkele USB 3.0-poort
Universele Laptop USB Docking Station met VGA Audio Ethernet
4-in-1 laptop docking station met VGA-, Ethernet-, 2 audio- en 4 USB 2.0-aansluitingen
USB-C multiport adapter voor laptops - 4K HDMI of VGA - GbE -USB 3.0
Verander uw laptop in een compact werkstation waar u ook werkt of heen gaat, door toevoeging van video, gigabit Ethernet en een USB 3.0 poort via USB Type-C (5 Gbps)
USB-C multiport adapter voor laptops - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - USB 3.0
Voed en laad uw laptop op via USB Type-C (5 Gbps), en creëer een werkstation vrijwel overal waar u heen gaat, door toevoeging van 4K video, GbE en twee USB 3.0 poorten
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
ARMPIVOT.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- ARMPIVOT_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.