StarTech.com

Laptop slot - flexibel cijferslot voor computer of dock - 1,8 m

Bescherm uw laptop tegen diefstal met dit comfortabele combinatieslot

Productcode: LTLOCK

  • Combinatieslot met 1,8 m lange kabel beschermt uw laptop tegen diefstal
  • Werkt met laptops, schermen, printers, docks en andere apparaten met een ingebouwd Kensington K-slot beveiligingsslot
  • Flexibele kabel buigt gemakkelijk rondom een paal of vast object
Bekijk meer
  • Beveilig uw laptop gemakkelijk zonder sleutel
  • Resetbaar en gebruiksvriendelijk 4-cijferig combinatieslot
  • Staal met vinylcoating (6 mm diameter) garandeert dat kabel sterk en duurzaam is
30,99 € EUR exc BTW
37,50 € EUR inc BTW

Overzicht

Dit flexibele laptopslot is een eenvoudige en effectieve manier om uw laptop, docking station of ander elektronisch apparaat te bevestigen aan een stevig object en zo tegen diefstal te beveiligen. Met dit 4-cijferig combinatieslot kunt u erop vertrouwen dat uw laptop en waardevolle gegevens goed zijn beschermd.

Dit cijferslot beschermd uw laptop tegen diefstal

Maximale beveiliging

U kunt ervan verzekerd zijn dat uw laptop, scherm, docking station of ander elektronisch apparaat veilig aan uw werkplek zal zijn verankerd en dat in slechts enkele eenvoudige stappen met dit sleutelloos 4-cijferig combinatieslot. Het wordt direct bevestigd in een laptop of ander apparaat dat voorzien is van een geïntegreerde sleuf voor een beveiligingsslot, en biedt zo betrouwbare diefstalpreventie in vele winkels, commerciële omgevingen en instellingen.

Sterk en duurzaam

Dankzij een (6 mm diameter) stalen kabel met vinylcoating is dit laptopslot ontworpen voor effectieve diefstalpreventie.

De LTLOCK wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Een effectief antidiefstalmiddel voor professionals die in een hoog beveiligde omgeving werken

Beveilig uw laptop, scherm, docking station of ander elektronisch apparaat wanneer u op plaatsen met weinig toezicht werkt

Perfect als diefstalpreventie in winkels en commerciële bedrijven, kantoorgebouwen, bibliotheken en computerlaboratoria, opleidingsinstellingen en overheidskantoren

Beschermt uw laptop tegen diefstal als u op reis bent of op afstand werkt

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 6 mm [0.2 in]
Gewicht product 182 g [6.4 oz]
Hoogte product 6 mm [0.2 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 1.8 m [5.9 ft]
Type behuizing Steel and Vinyl
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 185 g [6.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Vergrendelbare kabel voor een laptop
1 - handleiding

Certificaties

Accessoires