StarTech.com

Monitorarm voor 4 schermen - verstelbaar - stevig stalen frame

Monteer vier schermen aan uw bureau om productiviteit te maximaliseren en ruimte te besparen

Productcode: ARMQUAD

  • Monteer vier schermen (2x2) boven uw bureau of tafel om ruimte vrij te maken
  • Robuuste stalen constructie houdt schermen veilig en waterpas, zonder doorbuigen
  • Elke arm ondersteunt een scherm van 330 tot 686 mm (13 tot 27 inch) en een gewicht tot 8 kg
Bekijk meer
  • Schermen op ooghoogte met microafstelling
  • Volledige 360° rotatie voor staande of liggende stand van scherm
  • Draait en kantelt +30° tot -30° voor een optimale kijkhoek
  • Bureauklem en doorvoergat-bevestiging, met kabelbeheerklemmen
308,99 € EUR exc BTW
373,88 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Maak waardevolle ruimte vrij door vier schermen aan één basis te monteren, zodat u uw schermen boven uw bureau, werkstation of tafel kunt ophangen. Deze stevige aan een bureau te monteren monitor arm voor vier schermen is gemaakt van sterk staal en houdt alle vier schermen veilig op hun plaats voor een indrukwekkende en productieve werkomgeving.

ARMQUAD met vier schermen

Verhoog uw productiviteit én bespaar ruimte

Creëer het ultieme werkstation door vier schermen aan één basis te monteren, die veilig aan uw bureau, tafel of een ander oppervlak kan worden bevestigd. U kunt tegelijkertijd meerdere schermen bekijken en zo efficiënt werken en tegelijkertijd ruimte vrijmaken. 

De monitor arm voor vier schermen biedt grotere productiviteit bij talrijke kantoor- en commerciële toepassingen, zoals bankieren en financiën, waarbij u documenten kunt vergelijken en data effectiever kunt analyseren. Deze arm is ook ideaal voor softwareontwikkelaars, programmeurs, CAD-ontwerpers en vele andere professionals. U kunt ook een interactieve digital signage schermen creëren voor de communicatie met uw klanten of medewerkers.

Robuust stalen design

Met zijn sterke robuust stalen constructie houdt de monitor arm voor vier schermen uw schermen veilig op hun plaats. Elke arm ondersteunt een plat scherm van 330 tot 686 mm (13 tot 27 inch) en een gewicht tot 8 kg. 

Verstel uw schermen voor de ideale kijkhoek

U kunt uw schermen in de ideale positie en kijkhoek zetten, omdat u deze +30° tot -30° kunt draaien en kantelen. De monitor arm voor vier schermen kan soepel en probleemloos worden gekanteld, waardoor schitteringen op het scherm worden verminderd en de ideale kijkhoek eenvoudig kan worden ingesteld. Voor een nauwkeurige instelling biedt de monitor arm microverstellingen waardoor u uw schermen perfect op elkaar kunt afstemmen.

Eenvoudige installatie

De monitor arm ondersteunt vier voor VESA-montage geschikte schermen en kan eenvoudig met de bureauklem of via het doorvoergat worden geïnstalleerd. Om de kabels netjes aan het zicht te kunnen onttrekken, worden bij de monitor arm voor vier schermen kabelbeheerklemmen geleverd waarmee u uw werkstation netjes kunt houden.

De ARMQUAD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.   

Toepassingen

Monteer vier schermen om data-analyses te vergemakkelijken in commerciële omgevingen zoals banken en financiële instellingen en beheercentra

Verhoog de productiviteit, ideaal voor softwareontwikkelaars, programmeurs en CAD-ontwerpers

Maak indrukwekkende digital signage schermen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 4
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
Scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: 10 - 80 mm (0,39 - 3,14 inch)
Doorvoergatklem: 10 - 95 mm (0,39 - 3,74 inch)
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Kantelen + 30° / - 30°
Maximale schermgrootte 27in
Maximumhoogte 723 mm [28.5 in]
Minimale schermgrootte 13"
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien +30° / -30°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 835 mm [32.9 in]
Gewicht product 8.3 kg [18.2 lb]
Hoogte product 828 mm [32.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 115 mm [4.5 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 9.3 kg [20.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 4 - monitor armen
4 - VESA monitor bevestiging
1 - onderste stang
1 - bovenste stang
1 - stangverbinding
4 - kabelbeheerklemmen
4 - einddoppen
4 - duimschroeven
1 - Bureauklem
1 - 3 mm inbusschroef
1 - 5 mm inbussleutel
16 - M4x14 mm schroeven
16 - M5x14 mm schroeven
16 - Onderlegringen
1 - doorvoetgatkraag
1 - Doorvoertuleplaat
5 - anti-slip pads
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Triple monitor arm - bureau monteerbaar
ARMTRIO
Triple monitor arm - bureau monteerbaar

Bespaar bureauruimte door drie schermen te monteren, met scharnierende armen om een "surround effect" te creëeren

308,99 € exc BTW
373,88 € inc BTW
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar
ARMDUAL30
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar

Bespaar ruimte en werk comfortabel door twee schermen te monteren met volledig bewegelijke positionering

326,99 € exc BTW
395,66 € inc BTW
Dual monitor arm - scharnierend - bureau monteerbaar
ARMDUAL
Dual monitor arm - scharnierend - bureau monteerbaar

Bevestig twee schermen op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer

216,99 € exc BTW
262,56 € inc BTW

Productondersteuning

Drivers en downloads

Specificatieblad(en)