StarTech.com

Triple monitor arm - bureausteun voor drie schermen - scharnierend

Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij door drie beeldschermen aan deze bureau standaard te bevestigen.

Productcode: ARMBARTRIO

  • Vrijstaande monitor arm ondersteunt drie schermen tot 27 inch (686 mm) en een gewicht tot 8 kg
  • Massief stalen basis en sterke stalen constructie voor optimale ondersteuning
  • Verstelbare hoogte tot 450 mm (17,7 inch)
Bekijk meer
  • Scharnierende armen voor eenvoudige instelling van de positie van uw schermen
  • Door microverstelling kunnen drie schermen precies worden uitgelijnd op gewenste hoogte
  • 360° rotatie, + 45° / - 45° draaien en + 45° / - 45° kantelen voor de ideale kijkhoek
  • Ondersteunt VESA montage compatibele beeldschermen: 75x75, 100x100
  • Geïntegreerde kabelgoot
308,99 € EUR exc BTW
373,88 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen
Van een partner

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Deze vrijstaande arm voor drie monitors maakt waardevolle bureauruimte vrij én creëert een comfortabelere en productievere werkomgeving.  Gemaakt van hoogwaardig staal kunnen aan deze stevige monitor arm tot drie schermen boven uw bureau of andere werkoppervlak worden opgehangen. 

ARMBARTRIO met drie monitors

Werk comfortabeler en verhoog uw productiviteit

Maak bureauruimte vrij én creëer een ergonomische werkplek.  Deze computer monitor arm verhoogt uw efficiency en productiviteit door drie beeldschermen van 13 tot 27 inch (330 tot 686 mm) en een gewicht tot 8 kg per beeldscherm te ondersteunen. Deze monitorarm is ideaal voor kantoren, controlekamers, bankieren, makelaardij en andere realtime omgevingen waar werkplekken met meerder schermen essentieel zijn voor de productiviteit. 

Zet uw schermen in de ideale positie met de scharnierende armen. De schermstand kan eenvoudig tot 360° worden geroteerd, tot 45° omhoog of omlaag worden gekanteld en tot + 45° / -45° worden gedraaid. De structuur kan soepel, probleemloos en in elke richting worden geroteerd en gepositioneerd, waardoor schitteringen op het scherm gemakkelijk kunnen worden verminderd en de ideale kijkhoek kan worden ingesteld. Dankzij de microverstelling kunnen alle drie beeldschermen precies worden uitgelijnd. U kunt ook de hoogte van uw schermen aanpassen door deze langs de verticale stang te verschuiven, tot maximaal 45 cm, waardoor nek- en oogbelasting worden verminderd.

Robuuste stalen constructie

De sterke stalen monitor arm houdt uw beeldschermen veilig op hun plaats, heeft een lange levensduur en is voorzien van een massief stalen basis. Het oppervlak heeft een poedercoating om krassen te helpen voorkomen.

Eenvoudige installatie

De monitor arm is ontworpen voor eenvoudige installatie aan uw bureau, tafel of ander werkoppervlak. Om de montage te vereenvoudigen, heeft de VESA-montagesteun inkepingen waarmee u de montageschroef vooraf kunt instellen, dan het scherm op zijn plaats kunt schuiven en ten slotte de schroef kunt vastdraaien. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

De ARMBARTRIO wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Creëer een meer ergonomische werkplek op kantoor en in uw thuiskantoor

Verhoog uw productiviteit met drie beeldschermen, ideaal voor controlekamers, financiële diensten, makelaars en andere realtime omgevingen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 3
Kabelbeheer Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 100x100 mm
75x75 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen + 45° / - 45°
Maximale schermgrootte 27in
Maximumhoogte 450 mm [17.7 in]
Minimale schermgrootte 13"
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 45° / -45°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 350 mm [13.8 in]
Gewicht product 7 kg [15.4 lb]
Hoogte product 495 mm [19.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 1425 mm [56.1 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 7.9 kg [17.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - grondplaat
1 - dwarsbalk
1 - stang
1 - VESA monitor bevestiging
6 - kabelbeheerklemmen
1 - kabelbeheerkraag
1 - basiskraag
1 - 3 mm inbusschroef
1 - 5 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
12 - M4x12 mm schroeven
12 - M5x12 mm schroeven
12 - Onderlegringen
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Triple monitor arm - bureau monteerbaar
ARMTRIO
Triple monitor arm - bureau monteerbaar

Bespaar bureauruimte door drie schermen te monteren, met scharnierende armen om een "surround effect" te creëeren

308,99 € exc BTW
373,88 € inc BTW

Productondersteuning

Drivers en downloads