Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comTriple monitor arm - monitorstandaard voor drie schermen - scharnierend
Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij door drie beeldschermen aan deze bureau standaard te bevestigen.
Productcode: ARMBARTRIO2
- Vrijstaande monitor arm ondersteunt drie beeldschermen tot 27 inch (686 mm) en een gewicht tot 8 kg per beeldscherm
- Sterke stalen constructie en aluminium basis voor optimale ondersteuning
- Verstelbare hoogte tot 42,4 cm (16,7 inch)
- Scharnierende armen voor eenvoudige instelling van de positie van uw schermen
- Door microverstelling kunnen de beeldschermen precies worden uitgelijnd
- 360° rotatie, +30°/-30° draaien en +30°/-30° kantelen om de ideale kijkhoek in te stellen
- Ondersteunt VESA montage compatibele beeldschermen: 75x75, 100x100
- Kabelbeheer
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Deze vrijstaande arm voor drie monitors maakt waardevolle bureauruimte vrij én creëert een comfortabelere en productievere werkomgeving. Gemaakt van hoogwaardig staal kunnen aan deze stevige monitor arm tot drie schermen boven uw bureau of andere werkoppervlak worden opgehangen.
Werk met meer comfort en productiviteit
Maak bureauruimte vrij én creëer een ergonomische werkplek. Deze computer monitor arm verhoogt uw efficiency en productiviteit door drie beeldschermen van 13 tot 27 inch (330 tot 686 mm) en een gewicht tot 8 kg per beeldscherm te ondersteunen. Deze monitorarm is ideaal voor kantoren, controlekamers, bankieren, makelaardij en andere realtime omgevingen waar meerdere beeldschermen essentieel zijn voor de productiviteit.
Zet uw schermen in de ideale positie met de scharnierende armen. De schermstand kan eenvoudig tot 360° worden geroteerd, tot 30° omhoog of omlaag worden gekanteld en tot + +30° / -30° worden gedraaid. De structuur kan soepel, probleemloos en in elke richting worden geroteerd en gepositioneerd, waardoor schitteringen op het scherm gemakkelijk kunnen worden verminderd en de ideale kijkhoek kan worden ingesteld. Dankzij de microverstelling kunnen de beeldschermen precies worden uitgelijnd. U kunt ook de hoogte van uw schermen aanpassen door deze langs de verticale stang te verschuiven, tot maximaal 42,4 cm, waardoor nek- en oogbelasting worden verminderd.
Kies een liggend of staand schermformaat afhankelijk van uw werkomgeving. U kunt drie schermen in liggend formaat installeren om een gebogen 'surround effect' of cockpit te creëren voor een comfortabele weergave.
Robuuste stalen constructie
De sterke stalen monitor arm voor drie monitors met aluminium basis houdt uw beeldschermen veilig op hun plaats en biedt duurzame prestaties. De oppervlaktecoating helpt krassen voorkomen.
Eenvoudige installatie
De monitor arm is ontworpen voor eenvoudige installatie aan uw bureau, tafel of ander werkoppervlak. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.
De ARMBARTRIO2 wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
Creëer een meer ergonomische werkplek op kantoor en in uw thuiskantoor
Verhoog uw productiviteit met drie beeldschermen, ideaal voor controlekamers, financiële diensten, makelaars en andere realtime omgevingen
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 4007402 | |
UPC Code | 065030874670 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 5 Years | |
Hardware | ||
Aantal ondersteunde schermen | 3 | |
Kabelbeheer | Ja | |
Montage-opties | Bureauklem | |
VESA gatenpatroon(/-patronen) | 100x100 mm | |
75x75 mm | ||
Wandmonteerbaar | Nee | |
Prestaties | ||
Draagvermogen | 8 kg [17.7 lb] | |
Hoogte verstelling | Ja | |
Kantelen | + 30° / - 30° | |
Maximale armverlenging | 706 mm [27.8 in] | |
Maximale schermgrootte | 27in | |
Maximumhoogte | 450 mm [17.7 in] | |
Minimale schermgrootte | 13" | |
Schermrotatie | 360° | |
Zwenken / draaien | +30°~-30° | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 300 mm [11.8 in] | |
Gewicht product | 6.8 kg [15 lb] | |
Hoogte product | 463 mm [18.2 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1412 mm [55.6 in] | |
Type behuizing | Staal, Aluminium en Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 7.5 kg [16.7 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 2 - VESA monitor bevestiging | |
1 - dwarsbalk | ||
1 - linker monitor arm | ||
1 - rechter monitor arm | ||
2 - armdoppen | ||
1 - stang | ||
1 - grondplaat | ||
2 - einddoppen | ||
4 - kabelbeheerklemmen | ||
2 - duimschroeven | ||
1 - 3 mm inbusschroef | ||
1 - 5 mm inbussleutel | ||
12 - M4x14 mm schroeven | ||
12 - M5x14 mm schroeven | ||
12 - Onderlegringen | ||
1 - handleiding |
Verwante producten
Triple monitor arm - bureau monteerbaar
Bespaar bureauruimte door drie schermen te monteren, met scharnierende armen om een "surround effect" te creëeren
Productondersteuning
Drivers en downloads
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.