StarTech.com

Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via gasveer

Productcode: ARMPIVOTE

  • Scharnierende schermarm voor een groot bewegingsbereik
  • Gasveercilinder voor hoogteverstelling
  • Ondersteunt schermen van 12 tot 24" (gewicht per scherm: 3,6 kg)
Bekijk meer
  • 360° rotatie rond de steunstang en bij het kniestuk
  • +/-90° kantelen en +/-90° pannen
  • Maximale armverlenging 560 mm
  • Schermrotatie van liggend naar staand
  • Inclusief veranderbare montageklem voor bureau/doorvoergat
  • Klem is geschikt voor bureaus tot 75 mm dik
  • Geïntegreerde kabelgoot
98,99 € EUR exc BTW
119,78 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 75 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 50 - 70 mm
Draagvermogen 3.6 kg [8 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +/- 90°
Maximale armverlenging 560 mm [22 in]
Maximale schermgrootte 24in
Pannen +/- 90°
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 360° rondom de steunstang
360° bij het kniestuk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 2.2 kg [4.9 lb]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2.7 kg [6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Gasveerarm
1 - Verlengarm
1 - Steunstang
1 - Klem
1 - Afdekplaat en bout
5 - Kabelafdekplaten
4 - Afstandsringen
4 - M4x12 mm schroeven
4 - M4x25 mm schroeven
1 - Kabelklem
2 - Kunststof pakkingkussens
1 - 4 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
4 - Vleugelschroeven
5 - Kabelbinders
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend
ARMUNONB
Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend

Zet uw laptop en monitor hoger van uw bureau af om een werkplek met twee schermen te maken en uw productiviteit te verhogen

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
Monitor bureau arm
ARMPIVOT
Monitor bureau arm

Bevestig een scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer

94,99 € exc BTW
114,94 € inc BTW
Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank
ARMSLIM
Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via een gasveer

174,99 € exc BTW
211,74 € inc BTW
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display

Plaats een scherm tot 30", op uw bureau, met deze in hoogte verstelbare monitor arm met geïntegreerd kabelbeheer

145,99 € exc BTW
176,65 € inc BTW

Accessoires